JAJSKE6 November 2020 INA281-Q1
PRODUCTION DATA
INA281-Q1 は 1.3MHz の帯域幅、20V/V のゲイン、2.5V/μs のスルーレートを実現しており、高速な突入電流を検出して、それに対してアプリケーションを保護するよう特別に設計されています。表 8-2 に示すように、INA281-Q1 は 2mΩ のシャントで 75A のスレッショルドを測定するシステムにおいて、2μs 未満で応答します。
| パラメータ | 式 | INA281-Q1 AT VS = 5V | |
|---|---|---|---|
| G | ゲイン | 20V/V | |
| IMAX | 最大電流 | 100A | |
| IThreshold | スレッショルド電流 | 75A | |
| RSENSE | 電流検出抵抗の値 | 2mΩ | |
| VOUT_MAX | 最大電流時の出力電圧 | VOUT_MAX = IMAX × RSENSE × G | 4V |
| VOUT_THR | スレッショルド電流での出力電圧 | VOUT_THR = ITHR × RSENSE × G | 3V |
| SR | スルーレート | 2.5V/μs | |
| 出力応答時間 | Tresponse = VOUT_THR / SR | 2μs 未満 | |