JAJSFH3F December 2017 – August 2026 ISO1042
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CAN バスには、動作中に「ドミナント」と「リセッシブ」の 2 つの状態があります。 ロジック Low に相当するドミナント バス状態は、ドライバによってバスが差動駆動される場合です。リセッシブ バス状態は、バスがレシーバの高抵抗の内部入力抵抗を介して VCC / 2 のコモン モードにバイアスされる場合であり、ロジック High に相当します。CAN ノードのホスト マイクロプロセッサは、TXD ピンを使用してバスを駆動し、RXD ピンでバスからデータを受信します。図 7-1 と図 7-2 を参照してください。
図 7-1 バスの状態 (物理的ビット表現)
図 7-2 簡略化されたリセッシブ同相モード バイアス ユニットおよびレシーバ