JAJSX37 August 2025 ISO6420 , ISO6421
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ISO642x デバイスは、高性能で低消費電力のデュアル チャネル構成のデジタルアイソレータです。ISO642x デバイスは、シングルエンド CMOS ロジック スイッチング テクノロジーを使用しています。
電源電圧の範囲は、VCC1 と VCC2 の両方の電源で 2.25V~5.5V です。絶縁バリアは 2 つの側を分離するため、推奨動作条件 の範囲内の任意の電圧を使用し、それぞれの側を独立してソースできます。たとえば、ISO642x に 3.3V の VCC1 (2.25V~5.5V の範囲内) と 5V の VCC2 (これも 2.25V~5.5V の範囲内) を供給できます。デジタル アイソレータは、絶縁に加えて、ロジック レベル トランスレータとしても使用できます。デジタル アイソレータを使って設計する場合は、シングルエンド設計構造のため、デジタル アイソレータが特定のインターフェイス規格に準拠していないこと、シングルエンド CMOS または TTL デジタル信号ラインの絶縁のみを目的としていることに注意してください。アイソレータは通常、インターフェイスの種類や規格にかかわらず、データ コントローラ (MCU または FPGA) と、データ コンバータまたはライン トランシーバとの間に配置されます。