JAJSX37 August 2025 ISO6420 , ISO6421
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 伝搬遅延時間 | 100kbps の場合 セクション 7 を参照 |
4 | 6.2 | 10 | ns | |
| PWD | パルス幅歪み (1) |tPHL - tPLH| | 0.03 | 1.8 | ns | |||
| tsk(o) | チャネル間の出力スキュー時間 (2) | 同方向チャネル | 1.5 | ns | |||
| tsk(pp) | 部品間のスキュー時間 (3) | 3 | ns | ||||
| tr | 出力信号の立ち上がり時間 | セクション 7 を参照してください | 3 | ns | |||
| tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 3 | ns | ||||
| tPU | VCC UVLO から有効な出力データまでの時間 | VCC ランプ < 1µs | 90 | µs | |||
| tDO | 入力電源喪失からデフォルト出力までの遅延時間 | VCC が VCC_UVLO–(MIN) を下回る時間から測定。セクション 7 を参照してください | 0.045 | 0.1 | µs | ||
| tie | タイム インターバル エラー | 100Mbps で 216 - 1 PRBS データ | 0.23 | ns | |||