JAJSD00C March   2017  – December 2023 ISO7720-Q1 , ISO7721-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性—5V 電源
    10. 6.10 消費電流特性 — 5V 電源
    11. 6.11 電気的特性 — 3.3V 電源
    12. 6.12 消費電流特性 — 3.3V 電源
    13. 6.13 電気的特性 — 2.5V 電源 
    14. 6.14 消費電流特性 — 2.5V 電源
    15. 6.15 スイッチング特性— 5V 電源
    16. 6.16 スイッチング特性 — 3.3V 電源
    17. 6.17 スイッチング特性 — 2.5V 電源
    18. 6.18 絶縁特性曲線
    19. 6.19 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 デバイス I/O 回路図
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
        1. 9.2.3.1 絶縁寿命
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 PCB 材料
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス サポート
      1. 12.1.1 開発サポート
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 関連リンク
    4. 12.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 12.5 サポート・リソース
    6. 12.6 商標
    7. 12.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 12.8 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 付録:パッケージ オプション
    2. 13.2 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • DWV|8
  • DW|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

テープおよびリール情報

GUID-DCD52EFC-87A4-47A4-9D04-3D3EAC01766F-low.gif
デバイス パッケージ
タイプ
パッケージ図 ピン数 SPQ リール
直径 (mm)
リール
幅 W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
ピン 1 の
象限
ISO7720FQDWVRQ1 SOIC DWV 8 1000 330.0 16.4 12.05 6.15 3.3 16.0 16.0 Q1
ISO7721FQDWVRQ1 SOIC DWV 8 1000 330.0 16.4 12.05 6.15 3.3 16.0 16.0 Q1
ISO7720FQDRQ1 SOIC D 8 2500 330 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
ISO7720FQDWRQ1 SOIC DW 16 2000 330 16.4 10.75 10.7 2.7 12.0 16.0 Q1
ISO7720QDRQ1 SOIC D 8 2500 330 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
ISO7720QDWRQ1 SOIC DW 16 2000 330 16.4 10.75 10.7 2.7 12.0 16.0 Q1
ISO7721FQDRQ1 SOIC D 8 2500 330 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
ISO7721FQDWRQ1 SOIC DW 16 2000 330 16.4 10.75 10.7 2.7 12.0 16.0 Q1
ISO7721QDRQ1 SOIC D 8 2500 330 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
ISO7721QDWRQ1 SOIC DW 16 2000 330 16.4 10.75 10.7 2.7 12.0 16.0 Q1
GUID-AC13D00E-1D4D-44B4-9306-767344F9384F-low.gif
デバイス パッケージ タイプ パッケージ図 ピン数 SPQ 長さ (mm) 幅 (mm) 高さ (mm)
ISO7720FQDWVRQ1 SOIC DWV 8 1000 350.0 350.0 43.0
ISO7721FQDWVRQ1 SOIC DWV 8 1000 350.0 350.0 43.0
ISO7720FQDRQ1 SOIC D 8 2500 350.0 350.0 43.0
ISO7720FQDWRQ1 SOIC DW 16 2000 350.0 350.0 43.0
ISO7720QDRQ1 SOIC D 8 2500 350.0 350.0 43.0
ISO7720QDWRQ1 SOIC DW 16 2000 350.0 350.0 43.0
ISO7721FQDRQ1 SOIC D 8 2500 350.0 350.0 43.0
ISO7721FQDWRQ1 SOIC DW 16 2000 350.0 350.0 43.0
ISO7721QDRQ1 SOIC D 8 2500 350.0 350.0 43.0
ISO7721QDWRQ1 SOIC DW 16 2000 350.0 350.0 43.0
GUID-BCEF02F4-F8E7-4F0C-8423-87D682973931-low.gif
GUID-04ACCD5E-E0F7-4B04-B428-D7D44D580ED3-low.gif
GUID-DD29634E-24AD-4636-964C-93EB35E0BB18-low.gif