JAJSMU8C December   2022  – September 2023 ISOM8710 , ISOM8711

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. 製品比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電力定格
    6. 7.6  絶縁仕様
    7. 7.7  安全関連認証
    8. 7.8  安全限界値
    9. 7.9  電気的特性:DC 
    10. 7.10 スイッチング特性、ISOM8710
    11. 7.11 スイッチング特性、ISOM8711
    12. 7.12 代表的特性
  9. パラメータ測定情報
  10. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
    4. 9.4 デバイスの機能モード
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
        1. 10.2.2.1 RIN のサイズ設定
        2. 10.2.2.2 バッファによる入力の駆動
        3. 10.2.2.3 ISOM8711 の RL 計算
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DFF|5
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ISOM8711 の RL 計算

ISOM8710 を使用する場合、RL 部品は不要です。ISOM8711 はオープン・コレクタ OUT ピン、プルアップ抵抗 RL を備えているため、ロジック High 信号を送信するには、OUT を VCC に接続する必要があります。ラインがオープン・コレクタ OUT ピンによって Low に駆動されないとき、このプルアップ抵抗はラインを High にプルします。ISOM8711 を使用するシステムでは、RL の値は重要な設計上の考慮事項になります。これは、値が小さすぎる (プルアップが強い) と、過剰な消費電力が発生し、値が高すぎる (プルアップが弱い) と高周波数で信号損失につながる可能性があるためです。プルアップ抵抗の計算式を以下に示します。

ステップ 1:最小 RL を計算する

RL の値が小さすぎると、ISOM8711 の OUT ピンが Low 信号を駆動できなくなります。したがって、最小 RL の式は、接続されているデバイスの入力バッファ VIL によって Low 信号として読み取ることができる最大電圧レベル、VCC の関数となります。最大電流 OUT は、式 5 に示すように、Low 信号状態 IOS でシンクできます。

式 5. RL MIN = VCC - VIL MAXIOS MAX

ほとんどの CMOS 入力デバイスは、VCC レベルの 30% など、電源の機能として最大 VIL スレッショルドを備えており、TTL 入力デバイスは、0.8V などの電源に関係なく固定 VIL スレッショルドを持つことができます。

たとえば、VCC = 3.3V、最大 VIL = 0.99V、最大 IOS = 13mA の場合、最小 RL は次のように計算されます。

式 6. RL MIN = 3.3 V - 0.99 V13 mA =178 Ω

ステップ 2:最大 RL を計算する

最大プルアップ抵抗は、標準的な立ち上がり時間仕様により、OUT 信号ラインの負荷およびトレース容量 CL によって制限されます。プルアップ抵抗の値が大きすぎると、信号ラインは再び Low になる前に、論理 High に上昇できません。したがって、適切な最大 RL 値を計算するには、式 7 を使用して最初に最大許容立ち上がり時間 tR を計算し、最大許容立ち上がり時間をデータ・レート期間のパーセンテージおよび送信する信号の最大データ・レートとして計算する必要があります。

式 7. tR =2 × rise time %data rateMAX

この立ち上がり時間は、式 8 に示すように、10% から 90% への遷移が発生し、抵抗値に対して解決されるまでに必要な時定数に等しく設定できます。

式 8. RL MAX = tR2.2 × CL

たとえば、10Mbps 信号で立ち上がり時間が 15% の時間を占有できる場合、立ち上がり時間 (秒) は次のように計算されます。

式 9. tR =2 × 15 %10 Mbps =30 ns

立ち上がり時間が 30ns、負荷容量の標準値が 2pF の場合、最大 RL は次のように推定されます。

式 10. RL MAX = 30 ns2.2 × 2 pF =6.82 kΩ

ステップ 3:RL は RL (min) と RL (max) の間になるよう選択する

選択された RL 値は、設計条件を満たすために、計算された RL [min] 値と RL [max] 値の間にある必要があります。値を小さくすると、信号送信の高速化、または負荷とトレース容量の増加が可能になりますが、値を大きくすると消費電力が小さくなります。