JAJSX96B September   2025  – July 2026 ISOTMP35R-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  絶縁仕様
    6. 6.6  電力定格
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 内蔵絶縁バリア
      2. 7.3.2 出力段と信号動作
        1. 7.3.2.1 伝達関数
        2. 7.3.2.2 容量性負荷の駆動
        3. 7.3.2.3 同相過渡耐性 (CMTI)
      3. 7.3.3 熱応答
        1. 7.3.3.1 撹拌液体の熱応答
        2. 7.3.3.2 指向性のある熱応答
          1. 7.3.3.2.1 NTC サーミスタとの比較
        3. 7.3.3.3 静止空気の熱応答
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
      1. 8.1.1 区分線形近似を使用した精度の向上
      2. 8.1.2 出力バッファとシグナル インテグリティに関する検討事項
      3. 8.1.3 ADC インターフェイスの考慮事項
      4. 8.1.4 電源に関する推奨事項
      5. 8.1.5 EMI の低減とフィルタリング
        1. 8.1.5.1 フィルタリング手法
        2. 8.1.5.2 EMI フィルタリングの設計ガイドライン
      6. 8.1.6 絶縁寿命
    2. 8.2 レイアウト
      1. 8.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.2.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 メカニカル データ
    2. 11.2 付録:パッケージ オプション
    3. 11.3 テープおよびリール情報

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DFP|12
サーマルパッド・メカニカル・データ

EMI フィルタリングの設計ガイドライン

図 8-3 に示したフィルタリング構成は、システムのノイズ条件と配線要件に基づいて調整できるスケーラブルなアプローチです。最小構成でも、VOUT ピンにコンデンサ (CLOAD) を配置して、ローカル高周波フィルタリングを実現できます。このコンデンサは出力段を直接負荷とするため、セクション 7.3.2.2 に示す容量性負荷ドライブ能力に応じて、コンデンサの値を選択する必要があります。直列絶縁抵抗を使用しないアプリケーションでは、VOUT で観測される総実効容量が 2.2nF を超えないようにする必要があります。

ダウンストリーム フィルタリング、長いパターン長、不明な容量性負荷のあるアプリケーションでは、図 8-3 に示す直列絶縁抵抗 (RISO) が推奨されます。RISO が 300Ω 以上の場合、出力は容量性負荷範囲全体にわたって 45° 以上の位相マージンを維持するため、ダウンストリーム フィルタリングでより高い柔軟性が得られます。

高周波ノイズを減衰させ、センサ出力を ADC サンプリング過渡から分離するため、RFLT_2 と CFLT_2 で構成される RC フィルタを ADC 入力の近くに配置することを推奨します。この段は、ほとんどのアプリケーションの 1 次側シグナル コンディショニング フィルタとして機能します。

CFLT_1 や RFLT_1 などの追加のフィルタ段を使用すると、配線距離が長いシステムや電磁干渉が大きいシステムのノイズをさらに減衰させることが可能です。これらの段は、システムレベルの評価に基づき、必要な場合にのみ適用されます。オプションのフェライト ビーズを信号路または電源経路に挿入して、高周波干渉を抑制することができます。RFLT_3 は、オプションのフェライト ビーズを実装したときにのみ必要です。この場合、フェライト ビーズとダウンストリーム容量の間をダンピングし、共振を抑制して安定したフィルタ動作を維持します。

電源経路では、ローカル バイパス コンデンサ (CBYPASS) を常に VDD ピンの近くに配置する必要があります。フェライト ビーズとコンデンサ (CFLT_3) を使用した追加のフィルタリングにより、電源ラインの伝導ノイズを低減することもできます。VOUT に直接接続された容量のみが、出力段で観測される実効負荷に寄与します。RISO の下流に配置された容量は、出力の安定性に影響しません。

図 8-3 で使用する部品の値は推奨される初期設定値ですが、最終的な値はノイズ スペクトル、ADC の特性、PCB レイアウトなどのシステムレベルの条件によって異なり、システム設計時に検証する必要があります。