JAJSTD8 November 2025 ISOW6441 , ISOW6442
ADVANCE INFORMATION
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD = 5V、VSEL = VISO | ||||||
| VISO | 絶縁電源電圧 | IISO = 0 ~ 55mA | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| VISO | 絶縁電源電圧 | IISO = 0 ~ 110mA | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| VISO(LINE) | DC ライン レギュレーション | IISO = 55mA、VDD = 4.5V ~ 5.5V | 18 | mV/V | ||
| VISO(LOAD) | DC 負荷レギュレーション | IISO = 0 ~ 110mA | 1% | |||
| EFF | 最大負荷電流時の効率 | IISO = 160mA、CLOAD = 0.1 µF || 10 µF; VI = VDD (ISOW644x) VI =0V (F 接尾辞付き ISOW644x)。 |
42.5% | |||
| VISO(RIP) | 絶縁型電源の出力リップル (ピーク ツー ピーク) | 帯域幅 20MHz、CLOAD = 0.1 µF || 20 µF、IISO = 110mA | 30 | mV | ||
| IISO_SC | VISO 短絡時の VDD 電源からの直流電流 | VISO を GND2 に短絡 | 250 | mA | ||
| VDD = 5V、VSEL = GND2 | ||||||
| VISO | 絶縁電源電圧 | IISO = 0 ~ 70mA | 3.165 | 3.3 | 3.465 | V |
| VISO | 絶縁電源電圧 | IISO = 0 ~ 140mA | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| VISO(LINE) | DC ライン レギュレーション | IISO = 70mA、VDD = 4.5V ~ 5.5V | 13 | mV/V | ||
| VISO(LOAD) | DC 負荷レギュレーション | IISO = 0 ~ 140mA | 1.5% | |||
| EFF | 最大負荷電流時の効率 | IISO = 200mA、CLOAD = 0.1 µF || 10 µF; VI = VDD (ISOW644x) VI =0V (F 接尾辞付き ISOW644x) |
36.3% | |||
| VISO(RIP) | 絶縁型電源の出力リップル (ピーク ツー ピーク) | 帯域幅 20MHz 、CLOAD = 0.01 µF || 20 µF、IISO = 110mA | 25 | mV | ||
| IISO_SC | VISO 短絡時の VDD 電源からの直流電流 | VISO を GND2 に短絡 | 250 | mA | ||
| VDD = 3.3V、VSEL = GND2 | ||||||
| VISO | 絶縁電源電圧 | IISO = 0 ~ 30mA | 3.165 | 3.3 | 3.465 | V |
| VISO | 絶縁電源電圧 | IISO = 0 ~ 60mA | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| VISO(LINE) | DC ライン レギュレーション | IISO = 30mA、VDD = 3.0V ~ 3.6 V | 11.5 | mV/V | ||
| VISO(LOAD) | DC 負荷レギュレーション | IISO = 0 ~ 60mA | 0.8% | |||
| EFF | 最大負荷電流時の効率 | IISO = 90mA、CLOAD = 0.1 µF || 10 µF; VI = VDD (ISOW644x) VI =0V (F 接尾辞付き ISOW644x) |
40% | |||
| VISO(RIP) | 絶縁型電源の出力リップル (ピーク ツー ピーク) | 帯域幅 20MHz、CLOAD = 0.1 µF || 20 µF、IISO = 60mA | 15 | mV | ||
| IISO_SC | VISO 短絡時の VDD 電源からの直流電流 | VISO を GND2 に短絡 | 150 | mA | ||