JAJSGG1E October 2018 – June 2021 IWR6443 , IWR6843
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
tsu(D-SCLK) | Setup time, d[3:0] valid before falling sclk edge | 7.3 | ns | ||
th(SCLK-D) | Hold time, d[3:0] valid after falling sclk edge | 1.5 | ns | ||
tsu(D-SCLK) | Setup time, final d[3:0] bit valid before final falling sclk edge | 7.3 – P(3) | ns | ||
th(SCLK-D) | Hold time, final d[3:0] bit valid after final falling sclk edge | 1.5 + P(3) | ns |