JAJSAO4I January 2007 – April 2026 LM25575
PRODUCTION DATA
R5 と R6 は出力電圧レベルを設定し、これらの抵抗の比は 式 11 で計算されます。
5V 出力の場合、R5 と R6 の比は 3.082 と計算されます。これらの抵抗は、標準値の抵抗から選択する必要があります。1.0kΩ ~ 10kΩ の範囲で開始するのが適切です。R5 の 5.11kΩ と R6 の 1.65kΩ の値を選択しました。