JAJSAO4I January   2007  – April 2026 LM25575

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 シャットダウンおよびスタンバイ モード
      2. 6.3.2 ソフト スタート
      3. 6.3.3 過熱保護
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 高電圧起動レギュレータ
      2. 6.4.2 発振器と同期機能
      3. 6.4.3 エラー アンプと PWM コンパレータ
      4. 6.4.4 ランプ生成器
      5. 6.4.5 最大デューティ サイクルと入力ドロップアウト電圧
      6. 6.4.6 昇圧ピン
      7. 6.4.7 電流制限
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
      1. 7.1.1 バイアス消費電力の低減
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 高周波 (1MHz) アプリケーションの代表的な回路図
      2. 7.2.2 設計要件
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
        1. 7.2.3.1  WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.2.3.2  R3 (RT)
        3. 7.2.3.3  L1
        4. 7.2.3.4  C3 (CRAMP)
        5. 7.2.3.5  C9、C10
        6. 7.2.3.6  D1
        7. 7.2.3.7  C1、C2
        8. 7.2.3.8  C8
        9. 7.2.3.9  C7
        10. 7.2.3.10 C4
        11. 7.2.3.11 R5、R6
        12. 7.2.3.12 R1、R2、C12
        13. 7.2.3.13 R7、C11
        14. 7.2.3.14 R4、C5、C6
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 プリント基板レイアウトと熱に関する検討事項
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

LM25575 PWP、16 リード HTSSOP (上面図)図 4-1 PWP、16 リード HTSSOP (上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピンタイプ(1)説明
番号 名称
1VCCOバイアス レギュレータの出力
Vcc は、最大 9V の Vin に追従します。9V を超えると、Vcc は 7V にレギュレートされます。0.1µF ~ 1µF のセラミック デカップリング コンデンサが必要です。このピンに外部電圧 (7.5V ~ 14V) を印加することで、内部消費電力を低減できます。
2SDIシャットダウン、または UVLO 入力
SD ピンの電圧が 0.7V を下回ると、レギュレータは低消費電力状態になります。SD ピンの電圧が 0.7V ~ 1.225V の間である場合、レギュレータはスタンバイ モードになります。SD ピンの電圧が 1.225V よりも高い場合、レギュレータは動作します。外付けの分圧器を使用して、ライン低電圧シャットダウン スレッショルドを設定できます。SD ピンをオープンのままにすると、5µA のプルアップ電流源を使用してレギュレータが完全に動作します。
3VINI入力電源電圧
(公称動作範囲):6V ~ 42V
4SYNCI発振器の同期入力または出力
内部発振器は、外部プルダウン デバイスを使用して外部クロックと同期可能です。SYNC ピンを接続することで、複数の LM25575 デバイスを互いに同期できます。
5COMPO内部エラー アンプの出力
ループ補償ネットワークは、このピンと FB ピンとの間に接続する必要があります。
6FBIレギュレートされた出力からの帰還信号
このピンは、内部エラー アンプの反転入力に接続されます。レギュレーション閾値は 1.225V です。
7RTI内部発振器の周波数設定入力。内部発振器は、このピンと AGND ピンとの間に接続された 1 つの抵抗で設定されます。
8RAMPOランプ制御信号
このピンと AGND ピンとの間に接続される外付けコンデンサにより、電流モード制御に使用されるランプ スロープが設定されます。推奨されるコンデンサ範囲は 50pF ~ 2000pF です。
9AGNDGNDアナログ グランド
レギュレータ制御機能用の内部リファレンス
10SSOソフトスタート
外付けコンデンサと、内部 10µA 電流源を使用して、エラー アンプのリファレンス電圧が上昇するときの時定数を設定します。SS ピンは、スタンバイ、Vcc UVLO、サーマル シャットダウンのとき、Low に保持されます。
11OUTO出力電圧接続
レギュレートされた出力電圧に直接接続します。
12PGNDGND電源グランド
PRE スイッチと IS センス抵抗のローサイド リファレンス。
13ISI電流センス
再循環ダイオードの電流測定接続。内部のセンス抵抗とサンプル / ホールド回路は、オフ時間の終了付近でダイオード電流を検出します。この電流測定値は、エミュレートされた電流ランプの DC レベルを提供します。
14SWOスイッチング ノード
内部降圧スイッチのソース端子。SW ピンは、外部ショットキー ダイオードと降圧インダクタに接続する必要があります。
15PREOブートストラップ コンデンサのプリチャージ支援
このオープン ドレイン出力を SW ピンに接続することで、非常に軽い負荷状況時や、LM25575 がイネーブルになる前に出力をプリチャージできるアプリケーションで、ブートストラップ コンデンサを充電するために役立ちます。降圧スイッチのオン時間間隔の直前に、内部プリチャージ MOSFET が各サイクル 250ns でオンになります。
16BSTIブートストラップ コンデンサのブースト入力
BST ピンと SW ピンとの間には外部コンデンサが必要です。0.022µF セラミック コンデンサを推奨します。このコンデンサは、降圧スイッチのオフ時間中に、Vcc から内部ダイオードを経由して充電されます。
該当なしEP_露出パッド
デバイスの下側にある露出金属パッド。放熱を促進するため、このパッドを PWB グランド プレーンに接続することを推奨します。
I = 入力、O = 出力