JAJS856G november 1999 – march 2023 LM2596
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
入力に大きな電圧過渡が発生しないように、入力ピンとグランド・ピンの間に低 ESR のアルミまたはタンタルのバイパス・コンデンサが必要です。このコンデンサは、短いリードを使用し、IC の近くに配置する必要があります。さらに、入力コンデンサの RMS 電流定格は、DC 負荷電流の少なくとも 1/2 になるように選択する必要があります。この定格電流を超えないことを保証するため、コンデンサのメーカーのデータシートを確認する必要があります。いくつかの異なる値のアルミ電解コンデンサについて、標準的な RMS 電流定格を、図 9-1 に示します。
アルミ電解の場合、コンデンサの定格電圧は最大入力電圧の約 1.5 倍にする必要があります。ソリッド・タンタル・コンデンサを使用する場合は注意が必要です (セクション 9.1.1 を参照)。タンタル・コンデンサの電圧定格は最大入力電圧の 2 倍にする必要があります。また、メーカーでサージ電流のテストが行われているものをお勧めします。
セラミック・コンデンサを入力バイパスに使用する場合は、VIN ピンで大きなリンギングが発生する可能性があるため、注意が必要です。
入力コンデンサの重要なパラメータは、入力電圧定格と RMS 電流定格です。公称入力電圧が 12V なら、定格電圧が 18V (1.5 × VIN) より大きいアルミ電解コンデンサが必要です。コンデンサの、この次に高い電圧定格は 25V です。
降圧レギュレータの入力コンデンサの RMS 電流定格要件は、DC 負荷電流の約 1/2 です。この例では、3A 負荷の場合、RMS 電流定格が 1.5A 以上のコンデンサが必要です。適切な入力コンデンサを選択するため、図 9-1 を使用できます。これらの曲線から、35V の線を特定し、RMS 電流定格が 1.5A を超えるコンデンサの値を調べます。680μF で 35V のコンデンサを使用できます。
スルーホール設計では、680μF、35V の電解コンデンサ (Panasonic HFQ シリーズ、Nichicon PL シリーズ、または同等のコンデンサ) で十分です。RMS リップル電流定格が十分なら、他のタイプや他のメーカーのコンデンサを使用できます。
表面実装設計では、ソリッド・タンタル・コンデンサを使用できますが、コンデンサのサージ電流定格に注意が必要です (このデータシートのセクション 9.1.1 を参照)。AVX の TPS シリーズと、Sprague の 593D シリーズは、どちらもサージ電流テスト済みです。