JAJSSE1C
August 2008 – January 2024
LM26NV
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
動作定格
5.3
LM26NV の電気的特性
6
詳細説明
6.1
機能ブロック図
6.2
機能説明
6.2.1
LM26NV オプション
6.2.2
出力ピン オプションのブロック図
7
アプリケーションと実装
7.1
アプリケーション情報
7.1.1
ノイズの考慮事項
7.1.2
取り付けに関する考慮事項
7.2
代表的なアプリケーション
8
デバイスおよびドキュメントのサポート
8.1
デバイス命名規則
8.2
ドキュメントのサポート
8.3
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
8.4
サポート・リソース
8.5
商標
8.6
静電気放電に関する注意事項
8.7
用語集
9
改訂履歴
10
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DBV|5
MPDS018S
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsse1c_oa
jajsse1c_pm
1
特長
2℃または 10℃ヒステリシスをピンでプログラム可能な内部コンパレータ
外付け部品不要
オープン ドレインまたはプッシュプル デジタル出力、CMOS ロジック レベルをサポート
内部温度センサ
トリップ ポイント設定用の内部電圧リファレンスおよび DAC
現在、5 ピンの SOT-23 プラスチック パッケージで供給
高い電源ノイズ除去性能
主な仕様:
電源電圧:2.7V ~ 5.5V
電源電流:
40µA (最大値)
20µA (標準値)
ヒステリシス温度:2℃または 10℃ (標準値)