JAJSLV5H December 2003 – June 2025 LM2901-Q1 , LM2901AV-Q1 , LM2901B-Q1 , LM2901V-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM2901B-Q1 デバイスは、業界標準の LM2901x-Q1 コンパレータ ファミリの次世代バージョンです。この次世代ファミリは、小さいオフセット電圧、より高い電源電圧への対応などの特長を備え、コストの制約が厳しいアプリケーション向けに大きな価値を提供します。さらに、低消費電流、小さい入力バイアス電流、小さい伝搬遅延、2kV の優れた ESD 特性と、そのまま置き換えることができる利便性を兼ね備えています。
すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって動作するように設計された 4 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。デュアル電源でも、2 つの電源間の差分が 2V~36V の範囲内であり、VCC が入力同相電圧より 1.5V 以上高ければ、動作可能です。出力は、他のオープン コレクタ出力に接続できます。
「V」バージョンは最大 32V で動作し、「B」バージョンは最大 36V で動作します。すべて、AEC-Q100 グレード 1 の温度範囲 -40℃~+125℃で認定済みです。
| 部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| LM2901B-Q1 LM2901-Q1 LM2901A-Q1 LM2901AV-Q1 |
TSSOP (14) |
4.40mm × 5.00mm |
| SOIC (14) | 3.91mm × 8.65mm | |
| LM2901B-Q1 | SOT-23 (14) (プレビュー) | 4.20 mm × 2.00mm |
| X2QFN (14) (プレビュー) | 2.00mm × 2.00mm | |
|
WQFN (16) |
3.00mm × 3.00 mm |
| 仕様 | LM2901B-Q1 | LM2901-Q1 | LM2901V-Q1 | LM2901AV-Q1 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | 2~36 | 2~30 | 2~32 | 2~32 | V |
| 総消費電流 (5V~最大値 36V) | 0.6~0.8 | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~2.5 | mA |
| 温度範囲 | -40~125 | -40~125 | -40~125 | -40~125 | ℃ |
| 静電気放電 (HBM) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | V |
| オフセット電圧 (最大過熱値) | ±5.5 | ±15 | ±15 | ±4 | mV |
| 入力バイアス電流 (代表値 / 最大値) | 3.5 / 25 | 25 / 250 | 25 / 250 | 25 / 250 | nA |
| 応答時間 (代表値) | 1 | 1.3 |
1.3 |
1.3 | µsec |