JAJSG77AA June   1976  – March 2022 LM158 , LM158A , LM258 , LM258A , LM2904 , LM2904B , LM2904BA , LM2904V , LM358 , LM358A , LM358B , LM358BA

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性:LM358B および LM358BA
    6. 6.6  電気的特性:LM2904B および LM2904BA
    7. 6.7  電気的特性:LM358、LM358A
    8. 6.8  電気的特性:LM2904、LM2904V
    9. 6.9  電気的特性:LM158、LM158A
    10. 6.10 電気的特性:LM258、LM258A
    11. 6.11 代表的特性:LM358B および LM2904B
    12. 6.12 代表的特性:LM158、LM158A、LM258、LM258A、LM358、LM358A、LM2904、LM2904V
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図:LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 ユニティ・ゲイン帯域幅
      2. 8.3.2 スルーレート
      3. 8.3.3 入力同相範囲
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 12.5 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • DGK|8
  • DDF|8
  • PW|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:LM358、LM358A

VS = (V+) - (V–) = 5V、TA = 25℃ (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件 (1)最小値標準値 (2)最大値単位
オフセット電圧
VOS入力オフセット電圧VS = 5V~30V、VCM = 0V、VO = 1.4VLM35837mV
TA = 0℃~70℃9
LM358A23
TA = 0℃~70℃5
dVOS/dT入力オフセット電圧ドリフトLM358TA = 0℃~70℃7μV/℃
LM358ATA = 0℃~70℃720
PSRR入力オフセット電圧対電源電圧 (ΔVIO/ΔVS)VS = 5V~30V65100dB
VO1/VO2チャネル・セパレーションf = 1kHz~20kHz120dB
入力電圧範囲
VCM同相電圧範囲VS = 5V~30VLM358(V–)(V+) - 1.5V
VS = 30VLM358A
VS = 5V~30VLM358TA = 0℃~70℃(V–)(V+) - 2
VS = 30VLM358A
CMRR同相信号除去比VS = 5V~30V、VCM = 0V6580dB
入力バイアス電流
IB入力バイアス電流VO = 1.4VLM358-20-250nA
TA = 0℃~70℃-500
LM358A-15-100
TA = 0℃~70℃-200
IOS入力オフセット電流VO = 1.4VLM358250nA
TA = 0℃~70℃150
LM358A230
TA = 0℃~70℃75
dIOS/dT入力オフセット電流ドリフト10pA/℃
LM358ATA = 0℃~70℃300
ノイズ
en入力電圧ノイズ密度f = 1kHz40nV/√Hz
開ループ・ゲイン
AOL開ループ電圧ゲインVS = 15V、VO = 1V~11V、RL ≧ 2kΩ25100V/mV
TA = 0℃~70℃15
周波数特性
GBWゲイン帯域幅積0.7MHz
SRスルーレートG = +10.3V/µs
出力
VOレールからの電圧出力スイング正電圧レールVS = 30V、RL = 2kΩTA = 0℃~70℃4V
VS = 30V、RL ≧ 10kΩ23
VS = 5V、RL ≧ 2kΩ1.5
負電圧レールVS = 5V、RL ≦ 10kΩTA = 0℃~70℃520mV
IO出力電流VS = 15V、VO = 0V、VID = 1Vソース-20-30mA
LM358A-60
TA = 0℃~70℃-10
VS = 15V、VO = 15V、VID = -1Vシンク1020
TA = 0℃~70℃5
VID = -1V、VO = 200mV1230µA
ISC短絡電流VS = 10V、VO = VS/2±40±60mA
電源
IQアンプごとの静止電流VO = 2.5V、IO = 0ATA = 0℃~70℃350600µA
VS = 30V、VO = 15V、IO = 0A5001000
特に記述のない限り、すべての特性は、同相入力電圧が 0 の開ループ条件で測定されます。LM358 と LM358A のテスト目的での VS の最大値は 30V です。
すべての標準値は TA = 25℃での値です。