JAJSB74G October   1999  – October 2018 LM193-N , LM2903-N , LM293-N , LM393-N

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 概要(続き)
  6. 6 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  7. 7 Specifications
    1. 7.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2  ESD Ratings
    3. 7.3  Recommended Operating Conditions
    4. 7.4  Thermal Information
    5. 7.5  Electrical Characteristics: LM193A V+= 5 V, TA = 25°C
    6. 7.6  Electrical Characteristics: LM193A (V+ = 5 V)
    7. 7.7  Electrical Characteristics: LMx93 and LM2903 V+= 5 V, TA = 25°C
    8. 7.8  Electrical Characteristics: LMx93 and LM2903 (V+ = 5 V)
    9. 7.9  Typical Characteristics: LMx93 and LM193A
    10. 7.10 Typical Characteristics: LM2903
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
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Basic Comparator
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.1.3 Application Curve
      2. 9.2.2 System Examples
        1. 9.2.2.1 Split-Supply Application
        2. 9.2.2.2 V+ = 5.0 VDC Application Circuits
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 関連リンク
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

LM193-N シリーズは 2 つの独立した高精度電圧コンパレータで構成され、2 つのコンパレータのオフセット電圧仕様が最大約 2.0mV と低く、広範な電圧範囲の単一電源で動作するよう特化して設計されています。分割電源からも動作でき、低消費電力で、電源からの消費電流は電源電圧の大きさに依存しません。また、これらのコンパレータには、単一電源電圧で動作していても、入力同相電圧範囲にグランドが含まれるという独自の特性があります。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM193-N TO-99 (8) 9.08mm×9.08mm
LM293-N
LM393-N SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
DSBGA (8) 1.54mm×1.54mm
LM2903-N SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
DSBGA (8) 1.54mm×1.54mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。