JAJSXK6 November 2025 LM5126A-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 最小入力電圧、Vin_min | 9V |
| 標準入力電圧、Vin_typ | 14.4V |
| 最大入力電圧、Vin_max | 18V |
| 最低出力電圧、Vout_min | 8V |
| 最大出力電圧、Vout_max | 45V |
| 最大出力電圧と標準入力電圧、Pout_total での最大出力電力 | 500W |
| 定格出力電力、Prated_total | 150W |
| 定格出力電力の 2 倍、代表的な入力電圧、tdelay での最大遅延 | 100ms |
| 推定効率、η | 95% |