ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM5126A-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Controller Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Control mode current mode control Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Automotive load dump, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99.2 Iq (typ) (A) 0.00025 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Boost Controller Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Control mode current mode control Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Automotive load dump, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99.2 Iq (typ) (A) 0.00025 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:TA = –40°C ~ +125°C
  • 機能安全対応
  • 入力電圧:4.5V~42V
    • V(BIAS) ≧ 4.5V または VOUT ≧ 6V で最低 2.5V
  • 出力電圧:6V~60V
    • 精度 2%、内部帰還抵抗
    • VI > VOUT のときバイパス動作
    • 動的出力電圧追跡
      • デジタル PWM トラッキング (DTRK)
      • アナログ トラッキング (ATRK)
    • 過電圧保護 (64V、50V、35V、28.5V)
  • 低シャットダウン IQ:2µA
  • 小さな動作 IQ:1mA
  • LM5125A-Q1 を使用した 3 相動作
  • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの同期 (SYNCIN)
    • スイッチング モードを動的に選択可能 (FPWM、ダイオード エミュレーション)
    • スペクトラム拡散 (DRSS)
  • 選択可能なデッドタイム (14ns~200ns)
  • 電流センス抵抗、または DCR センシング
  • 平均インダクタ電流モニタ
  • 平均入力電流制限
    • プログラム可能な電流制限
    • 選択可能な遅延時間
  • パワー グッド インジケータ
  • プログラム可能な VI 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ウェッタブル フランク付きでリードレス QFN-32 パッケージ可能
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:TA = –40°C ~ +125°C
  • 機能安全対応
  • 入力電圧:4.5V~42V
    • V(BIAS) ≧ 4.5V または VOUT ≧ 6V で最低 2.5V
  • 出力電圧:6V~60V
    • 精度 2%、内部帰還抵抗
    • VI > VOUT のときバイパス動作
    • 動的出力電圧追跡
      • デジタル PWM トラッキング (DTRK)
      • アナログ トラッキング (ATRK)
    • 過電圧保護 (64V、50V、35V、28.5V)
  • 低シャットダウン IQ:2µA
  • 小さな動作 IQ:1mA
  • LM5125A-Q1 を使用した 3 相動作
  • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの同期 (SYNCIN)
    • スイッチング モードを動的に選択可能 (FPWM、ダイオード エミュレーション)
    • スペクトラム拡散 (DRSS)
  • 選択可能なデッドタイム (14ns~200ns)
  • 電流センス抵抗、または DCR センシング
  • 平均インダクタ電流モニタ
  • 平均入力電流制限
    • プログラム可能な電流制限
    • 選択可能な遅延時間
  • パワー グッド インジケータ
  • プログラム可能な VI 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ウェッタブル フランク付きでリードレス QFN-32 パッケージ可能

LM5126A-Q1 は同期整流昇圧コントローラで、 を搭載しています。このデバイスは、より低い入力電圧または等しい入力電圧に対してレギュレートされた出力電圧を供給し、消費電力を節約するため、VI から VOUT のバイパス モードにも対応しています。このデバイスは、LM5125A-Q1 と組み合わせてスタック構成にすることで、3 相動作が可能です。

アナログまたはデジタルの ATRK/DTRK 機能 を使用して VOUT を動的にプログラムできます。VBIAS が 4.5V 未満のときは内部 VCC 電源が自動的に VBIAS から VOUT に切り替わるため、スタートアップ後 VI は最低 2.5V までサポートされます。固定スイッチング周波数は、RT ピンに接続された抵抗または SYNCIN クロックを使用して、100kHz と 2.2MHz の間に設定されます。スイッチング モード、FPWM、またはダイオード エミュレーションは、動作中に変更できます。

実装されている保護機能、ピーク電流制限、平均入力電流制限、平均インダクタ電流のモニタ、過電圧および低電圧保護、およびサーマル シャットダウンにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。

LM5126A-Q1 は同期整流昇圧コントローラで、 を搭載しています。このデバイスは、より低い入力電圧または等しい入力電圧に対してレギュレートされた出力電圧を供給し、消費電力を節約するため、VI から VOUT のバイパス モードにも対応しています。このデバイスは、LM5125A-Q1 と組み合わせてスタック構成にすることで、3 相動作が可能です。

アナログまたはデジタルの ATRK/DTRK 機能 を使用して VOUT を動的にプログラムできます。VBIAS が 4.5V 未満のときは内部 VCC 電源が自動的に VBIAS から VOUT に切り替わるため、スタートアップ後 VI は最低 2.5V までサポートされます。固定スイッチング周波数は、RT ピンに接続された抵抗または SYNCIN クロックを使用して、100kHz と 2.2MHz の間に設定されます。スイッチング モード、FPWM、またはダイオード エミュレーションは、動作中に変更できます。

実装されている保護機能、ピーク電流制限、平均入力電流制限、平均インダクタ電流のモニタ、過電圧および低電圧保護、およびサーマル シャットダウンにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5126A-Q1、広い入力電圧範囲 (VIN)、単相昇圧コントローラ、VOUT トラッキング 付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/01
アプリケーション・ノート LM5125A-Q1 のマルチフェーズ動作 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/20
機能安全情報 LM5126A-Q1 and LM51261A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025/10/24

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5126AEVM-BST — LM5126A 評価基板

LM5126AEVM-BST 評価基板は、入力電圧範囲の広い同期整流昇圧コントローラである LM5126A-Q1 の機能と性能を提示します。この評価基板 (EVM) は、構成しやすさを目的とした設計を採用しているため、同じ基板を使用して多様な条件を評価することができます。標準構成は、24V / 150W の出力を供給する設計を採用しています。出力電圧は、ATRK/DTRK ピンを使用して動的に調整することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

LM5126A-BOOST-CALC — LM5126A Boost Controller Quick Start Calculator

Design calculator for LM5126A
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian