JAJSFS7B July   2018  – February  2019 LM5180-Q1

ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      代表的なアプリケーション
      2.      標準的な効率、VOUT = 5V
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
      1. 8.3.1  Integrated Power MOSFET
      2. 8.3.2  PSR Flyback Modes of Operation
      3. 8.3.3  Setting the Output Voltage
        1. 8.3.3.1 Diode Thermal Compensation
      4. 8.3.4  Control Loop Error Amplifier
      5. 8.3.5  Precision Enable
      6. 8.3.6  Configurable Soft Start
      7. 8.3.7  External Bias Supply
      8. 8.3.8  Minimum On-Time and Off-Time
      9. 8.3.9  Overcurrent Protection
      10. 8.3.10 Thermal Shutdown
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Shutdown Mode
      2. 8.4.2 Standby Mode
      3. 8.4.3 Active Mode
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Design 1: Wide VIN, Low IQ PSR Flyback Converter Rated at 5 V, 1 A
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.1.2.1  Custom Design With WEBENCH® Tools
          2. 9.2.1.2.2  Custom Design With Excel Quickstart Tool
          3. 9.2.1.2.3  Flyback Transformer – T1
          4. 9.2.1.2.4  Flyback Diode – DFLY
          5. 9.2.1.2.5  Clamp Circuit – DF, DCLAMP
          6. 9.2.1.2.6  Output Capacitor – COUT
          7. 9.2.1.2.7  Input Capacitor – CIN
          8. 9.2.1.2.8  Feedback Resistor – RFB
          9. 9.2.1.2.9  Thermal Compensation Resistor – RTC
          10. 9.2.1.2.10 UVLO Resistors – RUV1, RUV2
          11. 9.2.1.2.11 Soft-Start Capacitor – CSS
        3. 9.2.1.3 Application Curves
      2. 9.2.2 Design 2: PSR Flyback Converter With Dual Outputs of 15 V and –7.7 V at 200 mA
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.2.2.1 Flyback Transformer – T1
          2. 9.2.2.2.2 Flyback Diodes – DFLY1 and DFLY2
          3. 9.2.2.2.3 Input Capacitor – CIN
          4. 9.2.2.2.4 Feedback Resistor – RFB
          5. 9.2.2.2.5 UVLO Resistors – RUV1, RUV2
        3. 9.2.2.3 Application Curves
      3. 9.2.3 Design 3: PSR Flyback Converter With Stacked Dual Outputs of 24 V and 5 V
        1. 9.2.3.1 Design Requirements
        2. 9.2.3.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.3.2.1 Flyback Transformer – T1
          2. 9.2.3.2.2 Feedback Resistor – RFB
          3. 9.2.3.2.3 UVLO Resistors – RUV1, RUV2
        3. 9.2.3.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Examples
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
      2. 12.1.2 開発サポート
      3. 12.1.3 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 12.4 コミュニティ・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:周囲温度範囲 -40°C~125°C
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
    • 絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけの堅牢なソリューション
    • 総出力レギュレーション精度: ±1%
    • (オプション) VOUT 温度補償
    • 6ms の内部ソフトスタート、プログラムも可能
    • 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
    • ヒカップ・モード過電流フォルト保護
    • -40℃~150℃ の接合部温度範囲
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • 100V、0.35Ω のパワー MOSFET を内蔵
    • VOUTの レギュレーションにフォトカプラや変圧器の補助巻線が不要
    • CISPR 25 に適合する低 EMI での動作
  • 高効率の PSR フライバック動作
    • 重負荷時の境界導通モード (BCM) での疑似共振スイッチング
    • 低い入力静止電流
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • WEBENCH® Power Designer を使用して、カスタムのレギュレータ設計を作成