JAJSFS7B July   2018  – February  2019 LM5180-Q1

ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      代表的なアプリケーション
      2.      標準的な効率、VOUT = 5V
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
      1. 8.3.1  Integrated Power MOSFET
      2. 8.3.2  PSR Flyback Modes of Operation
      3. 8.3.3  Setting the Output Voltage
        1. 8.3.3.1 Diode Thermal Compensation
      4. 8.3.4  Control Loop Error Amplifier
      5. 8.3.5  Precision Enable
      6. 8.3.6  Configurable Soft Start
      7. 8.3.7  External Bias Supply
      8. 8.3.8  Minimum On-Time and Off-Time
      9. 8.3.9  Overcurrent Protection
      10. 8.3.10 Thermal Shutdown
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Shutdown Mode
      2. 8.4.2 Standby Mode
      3. 8.4.3 Active Mode
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Design 1: Wide VIN, Low IQ PSR Flyback Converter Rated at 5 V, 1 A
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.1.2.1  Custom Design With WEBENCH® Tools
          2. 9.2.1.2.2  Custom Design With Excel Quickstart Tool
          3. 9.2.1.2.3  Flyback Transformer – T1
          4. 9.2.1.2.4  Flyback Diode – DFLY
          5. 9.2.1.2.5  Clamp Circuit – DF, DCLAMP
          6. 9.2.1.2.6  Output Capacitor – COUT
          7. 9.2.1.2.7  Input Capacitor – CIN
          8. 9.2.1.2.8  Feedback Resistor – RFB
          9. 9.2.1.2.9  Thermal Compensation Resistor – RTC
          10. 9.2.1.2.10 UVLO Resistors – RUV1, RUV2
          11. 9.2.1.2.11 Soft-Start Capacitor – CSS
        3. 9.2.1.3 Application Curves
      2. 9.2.2 Design 2: PSR Flyback Converter With Dual Outputs of 15 V and –7.7 V at 200 mA
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.2.2.1 Flyback Transformer – T1
          2. 9.2.2.2.2 Flyback Diodes – DFLY1 and DFLY2
          3. 9.2.2.2.3 Input Capacitor – CIN
          4. 9.2.2.2.4 Feedback Resistor – RFB
          5. 9.2.2.2.5 UVLO Resistors – RUV1, RUV2
        3. 9.2.2.3 Application Curves
      3. 9.2.3 Design 3: PSR Flyback Converter With Stacked Dual Outputs of 24 V and 5 V
        1. 9.2.3.1 Design Requirements
        2. 9.2.3.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.3.2.1 Flyback Transformer – T1
          2. 9.2.3.2.2 Feedback Resistor – RFB
          3. 9.2.3.2.3 UVLO Resistors – RUV1, RUV2
        3. 9.2.3.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Examples
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
      2. 12.1.2 開発サポート
      3. 12.1.3 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 12.4 コミュニティ・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

WEBENCH® ツールによるカスタム設計

ここをクリックすると、WEBENCH® Power Designerにより、LM5180-Q1デバイスを使用するカスタム設計を作成できます。

  1. 最初に、入力電圧(VIN)、出力電圧(VOUT)、出力電流(IOUT)の要件を入力します。
  2. オプティマイザのダイヤルを使用して、効率、占有面積、コストなどの主要なパラメータについて設計を最適化します。
  3. 生成された設計を、テキサス・インスツルメンツが提供する他の方式と比較します。

WEBENCH Power Designerでは、カスタマイズされた回路図と部品リストを、リアルタイムの価格と部品の在庫情報と併せて参照できます。

通常、次の操作を実行可能です。

  • 電気的なシミュレーションを実行し、重要な波形と回路の性能を確認する。
  • 熱シミュレーションを実行し、基板の熱特性を把握する。
  • カスタマイズされた回路図やレイアウトを、一般的なCADフォーマットで出力する。
  • 設計のレポートをPDFで印刷し、設計を共有する。

WEBENCHツールの詳細は、www.ti.com/WEBENCHでご覧になれます。