JAJSSD8B May 2004 – January 2024 LM64
PRODUCTION DATA
アドレス 16 進 |
読み出し / 書き込み |
ビット | POR 値 |
名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
1AHEX 汎用入力レジスタ (8 ビット) | |||||
1A | 読み出し専用 | 7:5 | 000 | これらのビットは使用しません。常に 0 に設定します。 | |
4:0 | (1) を参照してください | 汎用 入力 |
これら 5 ビットは、GPIOx ピンのロジック状態を反映します。 | ||
1BHEX 汎用出力レジスタ (8 ビット) | |||||
1B | R/W | 7:5 | 000 | これらのビットは使用しません。常に 0 に設定します。 | |
4:0 | (2) を参照してください | 汎用 出力 |
これら 5 ビットは、 GPI レジスタ ビット [4:0] を反映しています。ただし、パワーオン時のデフォルトは、5 本の汎用デフォルト (GPD) 入力ピンの ロジック状態です。 |