JAJSWP6A June 2025 – October 2026 LM65625 , LM65635 , LM65645
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| NC | 1 | — | 接続の無いピン。フローティングのままにします。 |
| PG | 2 | O | パワー グッド フラグの出力。VOUT が指定されたレギュレーション ウィンドウの範囲外である場合に Low になるオープン ドレイン出力。このピンには 100kΩ プルアップ抵抗を使用します。 |
| FB | 3 | A | 帰還構成ピン。3.3V の固定出力電圧を構成するには、GND に接続します。5V の固定出力電圧を構成するには、VCC に接続します。可変出力オプションの場合、帰還分圧器にこのピンを接続します。レギュレーション閾値は 0.8V です。 |
| VCC | 4 | P | 内部 LDO 出力。内部制御回路への電源として使用されます。このピンは、いずれの外部負荷にも接続しないでください。制御またはフラグ ピンのロジック プルアップに使用できます。このピンから GND へ、高品質な 1µF コンデンサを接続してください。 |
| MODE/SYNC | 5 | I/O | MODE および同期入力ピン。GND に接続するか、このピンを Low に駆動して、自動モードで動作させます。VCC に接続するか、ピンを High に駆動するか、同期クロック信号を送信して FPWM モードで動作させます。外部クロックに同期している場合、RT ピンを使用して内部周波数を同期した周波数に近い値に設定します。 |
| RT | 6 | I/O | スイッチング周波数のプログラミング用ピン。このピンは、400kHz 動作の場合は VCC に、2.2MHz 動作の場合は GND に接続します。このピンを抵抗を介してグランドに接続すると、スイッチング周波数を 300kHz ~ 2200kHz に設定できます。フローティングにはしないでください。 |
| EN/UVLO | 7 | A | 高精度イネーブル ピン。High = オン、Low = オフ。このピンは VIN に直接接続できます。この入力には高精度スレッショルドがあるため、調整可能な UVLO として使用できます。フローティングにはしないでください。 |
| NC | 8 | — | 接続の無いピン。フローティングのままにします。 |
| PGND1 | 9 | G | ローサイド MOSFET の電源グランド。システム グランドに接続。このピンと VIN1 との間に高品質のバイパス コンデンサ 1 つまたは複数のコンデンサを接続します。 |
| NC | 10 | — | 接続の無いピンフローティングのままにします。 |
| VIN1 | 11 | P | レギュレータへの入力電源。このピンと PGND1 との間に高品質のバイパス コンデンサを接続します。 |
| NC | 12 | — | 接続の無いピンフローティングのままにします。 |
| SW1、SW2 | 13、14 | P | デバイス スイッチ ピン。出力インダクタに接続します。 |
| BOOT | 15 | P | ハイサイド ドライバの上側電源レール。SW ノードと BOOT との間に高品質の 100nF コンデンサを接続します。SW ノードが Low の間は、内部ダイオードによってコンデンサが充電されます。 |
| NC | 16 | — | 接続の無いピンフローティングのままにします。 |
| VIN2 | 17 | P | レギュレータへの入力電源。このピンと PGND2 との間に高品質のバイパス コンデンサを接続します。 |
| NC | 18 | — | 接続の無いピンフローティングのままにします。 |
| PGND2 | 19 | G | 内部ローサイド MOSFET の電源グランド。システム グランドに接続。このピンと VIN2 との間に高品質のバイパス コンデンサを接続します。 |
| BIAS | 20 | P | 内部電圧レギュレータへの入力。固定 VOUT 用に構成されている場合、このピンを VOUT ノードに接続して、制御ループを閉じます。可変 VOUT を構成している場合、このピンを VOUT ノードに接続するか、または 3.3V ~ 30V の外部バイアス電源に接続します。出力電圧が 30V よりも高く、外部電源を使用しない場合は、ピンを GND に接続してください。 |
| DAP | — | G | 露出したグランド パッド。PCB 上のシステム GND に接続。このピンはダイの主要な放熱パスです。このパッドは、PCB 上の GND 銅箔に半田付けすることで、ヒートシンクに使用する必要があります。サンプル基板レイアウトで推奨されているようにできるだけ多くのサーマル ビアを実装することで、最小限のパッケージ熱抵抗と可能な限り最高の放熱性能が保証されます。 |