LM65625
- 広い入力電圧範囲:3V ~ 65V (70V 過渡)
- LV148 / ISO 21780 の要件に準拠
- 干渉およびノイズ軽減技術 - アーキテクチャ 1 (MINT 1)
- CISPR 11 Class B 準拠
- モードピンで構成可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
- 拡張 HotRod™ QFN パッケージ
- スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
- ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
- 補償、電流制限、OTP を内蔵
- 短い最小オン時間:40ns (最大)
- 2.2MHz で 36VIN から 3.3VOUT を実現
- あらゆる負荷で高効率の電力変換
- 94% 超のピーク効率 (24VIN、5VOUT、400kHz)
- 無負荷時の 2.5µA スイッチング入力電流
- 高い電力密度
- 3.6mm × 2.6mm のコンパクトな 20 ピン eQFN パッケージで、ウェッタブル フランク構造を採用
- 36V LM65440-Q1、LM65460-Q1、LM65480-Q1 とピン互換
- θJA = 24°C/W LM65645EVM
- WEBENCH Power Designer により、LM656x5 を使用するカスタム設計を作成
LM656x5 は、低 EMI を実現する「アーキテクチャ 1 機能を用いた干渉およびノイズ軽減技術 (MINT 1)」を採用した降圧コンバータ ファミリであり、高効率かつ大電力密度を実現するように設計されています。これらのコンバータは、3V ~ 65V (70V 過渡が 100 ミリ秒未満) (外部入力サージ保護の必要性が低下) の広い入力電圧範囲で動作します。
LM656x5 は、3.3V および 5V または可変構成でのピン選択可能な固定出力電圧を備えています。ループ インダクタンスを最小化し、スイッチ ノードのスルーレートを最適化することで、低 EMI での動作がイネーブルになります。電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。自動モードでは軽負荷動作時に周波数フォールドバックが有効になり、無負荷時の消費電流を最小で 2.5µA (代表値) まで低減できます。また、軽負荷時の高効率を維持するため、バッテリ動作システムでの動作時間を延長します。
LM656x5 には、CISPR 11 の放射エミッション要件への適合を容易にするための複数の機能が搭載されています。まず、対称的なピン配置により入力コンデンサを最適に配置でき、電源ループの寄生インダクタンスの実効値を極めて低く抑えます。これにより、スイッチング損失が低減され、高入力電圧および高スイッチング周波数での EMI 性能が向上します。ピンで選択可能なスイッチ ノードのスルーレート制御機能により、高周波数領域での放射ノイズをさらに低減します。スイッチング周波数は最高2.2MHzまで抵抗により設定可能で、外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途のビート周波数を除去できます。最後に、LM656x5 はピンで選択可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スプレッド スペクトラム (DRSS) 機能を備えており、三角波変調と疑似ランダム変調を組み合わせることによりピーク放射ノイズを大幅に低減しつつ、出力電圧リップルをきわめて低く抑えます。
LM656x5 の追加機能には、最大接合部温度 150°C での動作、故障検出出力および出力電圧モニタリング用のオープン ドレイン式パワーグッド (PG) インジケータ、入力 UVLO 保護のための高精度イネーブル入力、事前バイアス負荷への単調な立ち上がり、VIN または BIAS から電源供給されるデュアル入力 VCC バイアス サブレギュレータ、ヒカップ モードの過負荷保護機能、自動復帰機能付きのサーマル シャットダウン保護が含まれます。
LM656x5 は、3.6mm×2.6mm の熱的に強化された 20 ピン eQFN パッケージで供給され、信頼性を向上させるための追加ピン クリアランスが付属しています。また、ウェッタブル フランク ピンも搭載されており、製造現場で光学検査を容易に行えます。フリップチップ配線対応リードフレーム (FCRLF) パッケージ技術を採用した LM656x5 は、実用電流能力、長期信頼性、およびコスト面での利点を活かし、高電力密度を要求するアプリケーションを対象としています。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、サイクルごとの電流制限、低い EMI シグネチャ、小型設計サイズにより、堅牢性と耐久性の強化向上が求められるアプリケーションに最適なポイント オブ ロード レギュレータ デザインを実現できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM656x5 65V、2.5A、3.5A、4.5A、 産業用同期整流降圧 DC/DC コンバータ、干 渉およびノイズ軽減技術 (MINT) 搭載、 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/20 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM65645EVM — LM65645 評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RZT) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。