JAJSUG8 November 2025 LM68425-Q1
PRODUCTION DATA
パワーグッド監視に加えて、LM684x5-Q1 には冗長出力電圧監視機能が内蔵されているため、安全関連アプリケーションの残留 FIT (故障率) をさらに低減できます。この機能は、VSNS ピンを介して出力電圧を監視します。出力電圧がレギュレーション状態になると、冗長 VOUT モニタのオープン ドレイン出力 (nFAULT) が高インピーダンスに切り替わります。出力電圧が設定電圧より 12.5% 高いスレッショルドを超えると、デバイスは 0.5µs の応答時間内に nFAULT ピンを Low にアサートして応答し、スイッチングを停止します。ラッチをクリアし、スイッチング動作を再開するには、イネーブル (EN) ピンをトグルする必要があります。
冗長出力電圧監視機能は EN ピンにより給電され、冗長化内部電圧リファレンスを使って出力電圧を完全に監視する冗長化を実現しています。この機能は、nFAULT ピンを GND に短絡することで無効化できます。