JAJSUG8 November 2025 LM68425-Q1
PRODUCTION DATA
図 8-1 および図 8-2 に、可変出力モードまたは固定出力モードを使用する場合の LM684x5-Q1 の代表的なアプリケーション回路をそれぞれ示します。本デバイスは、幅広い外付け部品とシステム パラメータで機能するように設計されています。しかし、内部補償は、一定の範囲の外付けインダクタンスおよび出力容量に合わせて設計されています。クイック スタート ガイドとして、表 8-1 から にさまざまな出力電圧範囲に対する代表的な部品値を示しています。これらの表の部品の値は安定した設計を表しており、必ずしも最適化されているとは限りません。これらの表に記載されている設計は、標準的な入力電圧 12V (24V 出力の場合は 36V) を基準としていますので注意してください。
| 出力電圧 | FREQUENCY | L | COUT(1) | RFBT | RFBB | CFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3V | 400kHz | 8.2μH | 75μF | 100kΩ | 31.6kΩ | 20pF |
| 5V | 400kHz | 10μH | 50μF | 100kΩ | 19.1kΩ | 20pF |
| 400kHz | 47μH | 15μF | 205kΩ | 7.15kΩ | ||
| 3.3V | 2200kHz | 1.5μH | 25μF | 100kΩ | 31.6kΩ | 5pF |
| 5V | 2200kHz | 1.5μH | 15μF | 100kΩ | 19.1kΩ | 5pF |
| 2200kHz | 8.2μH | 10μF | 205kΩ | 7.15kΩ |