JAJSM84C December   2022  – August 2025 LM74900-Q1 , LM74910-Q1 , LM74910H-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 スイッチング特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 チャージ ポンプ
      2. 8.3.2 デュアル ゲート制御 (DMATE、HGATE)
        1. 8.3.2.1 バッテリ逆接続保護 (A、C、DGATE)
        2. 8.3.2.2 負荷切断スイッチ制御 (HGATE、OUT)
      3. 8.3.3 過電流保護 (CS+、CS-、ILIM、IMON、TMR)
        1. 8.3.3.1 パルス過負荷保護機能、サーキット ブレーカ
        2. 8.3.3.2 ラッチオフ付き過電流保護
        3. 8.3.3.3 短絡保護 (ISCP)
        4. 8.3.3.4 アナログ電流モニタ出力 (IMON)
      4. 8.3.4 低電圧保護、過電圧保護、バッテリ電圧センシング (UVLO、OV、SW)
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 超低静止電流 (IQ) シャットダウン (EN)
      2. 8.4.2 低静止電流 (IQ) SLEEP モード (SLEEP)
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的な 12V バッテリ逆接続保護アプリケーション
      1. 9.2.1 12V バッテリ保護の設計要件
      2. 9.2.2 車載バッテリ逆接続保護
        1. 9.2.2.1 入力過渡保護:ISO 7637-2 パルス 1
        2. 9.2.2.2 AC 重畳入力の整流:ISO 16750-2 および LV124 E-06
        3. 9.2.2.3 入力マイクロ短路保護:LV124 E-10
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
        1. 9.2.3.1 設計上の考慮事項
        2. 9.2.3.2 チャージ ポンプ容量 VCAP
        3. 9.2.3.3 入力および出力容量
        4. 9.2.3.4 ホールドアップ容量
        5. 9.2.3.5 電流センス抵抗、RSNS の選択
        6. 9.2.3.6 スケーリング抵抗 (RSET) と短絡保護設定抵抗 (RSCP) の選択
        7. 9.2.3.7 過電流制限 (ILIM)、サーキット ブレーカ タイマ (TMR)、電流監視出力 (IMON) の選択
        8. 9.2.3.8 過電圧保護とバッテリ監視
      4. 9.2.4 MOSFET の選択:ブロッキング MOSFET Q1
      5. 9.2.5 MOSFET の選択:ホットスワップ MOSFET Q2
      6. 9.2.6 TVS の選択
      7. 9.2.7 アプリケーション曲線
    3. 9.3 LM749x0-Q1 を使用した車載入力逆接続バッテリ保護トポロジへの対応
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
      1. 9.4.1 過渡保護
      2. 9.4.2 12V バッテリ システム用の TVS の選択
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RGE|24
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

負荷切断スイッチ制御 (HGATE、OUT)

HGATE および OUT は、負荷切断スイッチ制御段で構成されています。外部 MOSFET のソースを OUT に、ゲートを HGATE に接続します。

HGATE ドライバをイネーブルにする前に、以下の条件を満たす必要があります。

  • EN および SLEEP ピンの電圧は、指定された入力 High 電圧よりも高い必要があります。
  • CAP から VS への電圧は、低電圧誤動作防止電圧よりも高い必要があります。
  • VS ピンの電圧は、Vs POR 立ち上がりスレッショルドよりも高い必要があります。

上記の条件が満たされない場合、HGATE ピンは OUT ピンに内部的に接続され、外部 MOSFET が確実にディセーブルされます。

突入電流制限を行うには、図 8-2 に示すように CdVdT コンデンサと R1 を接続します。

LM74900-Q1 LM74910-Q1 LM74910H-Q1 突入電流制限図 8-2 突入電流制限

CdVdT コンデンサは、突入電流を制限するため、電源投入時の HGATE 電圧の上昇を遅くするために必要です。CdVdT 容量値を計算するには、式 2 を使用します。

式 2. LM74900-Q1 LM74910-Q1 LM74910H-Q1

IHATE_DRV が 55μA (標準値)の場合、IINRUSH は突入電流、COUT は出力負荷容量です。CdVdT コンデンサと直列に追加の抵抗 R1 を使用すると、ターンオフ時間が短縮されます。