JAJSSA0F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジー | 予約済み | R2TME | R1TME | RD2M | RD1M | ||
0 | 0 | 0 |
ビット | 名称 | 説明 |
---|---|---|
7 | ビジー | 1 の場合、デバイスは変換中です。 |
6-4 | 予約済み | 読み取り値は 0 です。 |
3 | リモート 2 TruTherm モード有効 (R2TME) | 1 の場合、リモート ダイオード 2 の TruTherm モードがアクティブになっていることを示します。TruTherm モードを有効にした後、完全にアクティブになるまでに最大 1 変換サイクルかかります。 |
2 | リモート 1 TruTherm モード有効 (R2TME) | 1 の場合、リモート ダイオード 1 の TruTherm モードがアクティブになっていることを示します。TruTherm モードを有効にした後、完全にアクティブになるまでに最大 1 変換サイクルかかります。 |
1 | リモート ダイオード 2 なし (RD2M) | 1 の場合、リモート ダイオード 2 がないことを示します (D2+ は VDD、グランド、または D2- に短絡されているか、D2+ はフローティング)。符号なし形式が選択されている場合は温度読み取り値は FFE0h (255.875℃)、符号付き形式が選択されている場合は温度読み取り値は 8000h (–128.000℃) になります。TruTherm モードがアクティブな状態で 2N3904 トランジスタをリモート 2 入力に接続すると、このビットがセットされる場合があることに注意してください。 |
0 | リモート ダイオード 1 なし (RD1M) | 1 の場合、リモート ダイオード 1 がないことを示します (D1+ は VDD、グランド、または D1- に短絡されているか、D1+ はフローティング)。符号なし形式が選択されている場合は温度読み取り値は FFE0h (255.875℃)、符号付き形式が選択されている場合は温度読み取り値は 8000h (–128.000℃) になります。TruTherm モードがアクティブな状態で 2N3904 トランジスタをリモート 1 入力に接続すると、このビットがセットされる場合があることに注意してください。 |