JAJS785I October 1997 – February 2024 LMC6482 , LMC6484
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 7-1 に、LMC648x を使用して ADC12038 をバッファリングすることで実現される、低消費電力、単一電源データ アクイジション システムを示し ます。LMC648x は電源電圧範囲全体を使用できるため、限られた同相電圧範囲に収めるために入力信号をスケールダウンする必要はありません。LMC648x の CMRR は 82dB であり、12 ビットのデータ アクイジション システムの積分直線性を ±0.325LSB に維持します。CMRR が 50dB である他のレール ツー レール入力アンプでは、データ アクイジション システムの精度が 8 ビットに低下する可能性があります。