JAJSLV7A October 2022 – December 2022 LMG2610
PRODUCTION DATA
LMG2610 は、スイッチ・モード電源アプリケーションの 75W 未満のアクティブ・クランプ・フライバック (ACF) コンバータに適した 650V GaN パワー FET ハーフブリッジです。LMG2610 は、ハーフブリッジ・パワー FET、ゲート・ドライバ、ブートストラップ・ダイオード、ハイサイド・ゲート・ドライブ・レベル・シフタを 9mm x 7mm の QFN パッケージに統合することで、設計の簡素化、部品点数の低減、基板面積の低減を実現しています。
GaN FET の非対称の抵抗値は、ACF の動作条件に合わせて最適化されています。プログラマブルなターンオン・スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。ローサイド電流検出エミュレーションにより、従来の電流検出抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル・パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。
ハイサイド・ゲート・ドライブ信号レベル・シフタにより、外付けソリューションに見られるノイズとバースト・モード電力消費の問題を解消できます。スマート・スイッチ付き GaN ブートストラップ FET を使うと、ダイオードの順方向電圧降下がなく、ハイサイド電源を過充電せず、逆方向回復電荷がありません。
LMG2610 は、小さい静止電流と高速な起動時間によって、コンバータの軽負荷効率要件とバースト・モード動作に対応しています。保護機能には、FET ターンオン・インターロック、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱シャットダウンが含まれます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMG2610 | QFN | 9.00mm × 7.00mm |