JAJSSK6 December 2023 LMK5C33414AS1
PRODUCTION DATA
LMK5C33414AS1 は、無線通信およびインフラ アプリケーションの厳しい要件を満たすように設計された高性能ネットワーク シンクロナイザおよびジッタ クリーナです。
LMK5C33414AS1 は、IEEE-1588 PTP をプライマリ基準クロック ソースと同期するためのソフトウェア サポートがバンドルされたデバイスです。詳細については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。
ネットワーク シンクロナイザは、ヒットレス スイッチングとジッタ減衰を実現するために、プログラマブルなループ帯域幅、外部ループ フィルタ不要を特長とする 3 つの DPLL を内蔵しており、最大限の柔軟性と使いやすさを備えています。各 DPLL は、対になった APLL を DPLL リファレンス入力に位相固定します。
APLL3 は、テキサス・インスツルメンツ独自のバルク弾性波 (BAW) 技術を採用した超高性能 PLL を特長としており、DPLL の基準入力周波数にもジッタ特性にも無関係に、42fs (標準値) / 60fs (最大値) の RMS ジッタで 491.52MHz の出力クロックを生成できます。APLL2 および APLL1 には、2 番目または 3 番目の周波数ドメイン、同期ドメインのオプションがあります。
リファレンス検証回路は、DPLL 基準クロックを監視し、スイッチオーバー イベントを検出するとクロック間でヒットレス スイッチングを実行します。ゼロ遅延モード (ZDM) と位相キャンセルを有効にすることで、入力と出力の位相関係を制御できます。
本デバイスは、I2C または SPI インターフェイスを介して完全にプログラム可能です。オンボード EEPROM を使用して、システムの起動クロックをカスタマイズできます。また、このデバイスには出荷時デフォルトの ROM プロファイルもフォールバック オプションとして用意されています。