JAJSLN7G April 2022 – March 2025 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
PRODUCTION DATA
LMK6x は高性能の固定周波数発振器で、リファレンス クロックとして使用できます。本製品ファミリは、差動出力タイプの LMK6D、LMK6H、LMK6P では 1MHz~400MHz、シングルエンド LVCMOS クロック出力タイプおよび 1.8V または 2.5V~3.3V の電源レールでは 1MHz~200MHz の任意の出力周波数をサポートしています。