JAJSUS0F March   1999  – May 2026 LMP8480 , LMP8481

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
      1. 7.1.1 動作原理
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  基本的な接続
      2. 7.3.2  センス抵抗の選択
      3. 7.3.3  PCB パターンをセンス抵抗として使用する
      4. 7.3.4  VREFA および VREFB ピン (LMP8481 のみ)
        1. 7.3.4.1 1 対 1 (1:1) のリファレンス入力
        2. 7.3.4.2 出力を VCC または外部 VREF の 1/2 に設定する
      5. 7.3.5  リファレンス入力電圧の制限 (LMP8481 のみ)
      6. 7.3.6  ローサイド電検出流
      7. 7.3.7  入力直列抵抗
      8. 7.3.8  最小出力電圧
      9. 7.3.9  出力をグランドより低い値までスイングさせる
      10. 7.3.10 最大出力電圧
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 単方向動作と双方向動作の比較
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
      1. 8.1.1 入力同相および差動電圧範囲
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 LMP8480 を使用した単方向アプリケーション
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 LMP8481 を使用した双方向電流検出
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 抵抗分割器を使用した代表的なアプリケーション
  10. 9 電源に関する推奨事項
    1. 9.1 電源のデカップリング
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス サポート
      1. 11.1.1 開発サポート
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)(2)(3)
最小値 最大値 単位
電源電圧 (VCC から GND へ) -0.3 85 V
RSP または RSN から GND へ -0.3 85 V
VOUT から GND へ -0.3 (VCC + 0.3) または +20 の小さいほうへ V
VREF ピン
(LMP8481 のみ)
他の VREF ピンがグランドに接続された状態 -0.3 12 V
両方の VREF ピンが互いに接続された状態で印加 -0.3 6
差動入力電圧 -85 85 V
出力ピンへの電流 -20(4) 20 mA
任意の他のピンへの電流 -5(4) 5 mA
動作温度 -40 125 °C
接合部温度 -40 150 °C
保存温度 -65 150 °C
高温での最大消費電力はディレーティングする必要があり、TJ(MAX)、θJA、および周囲温度 TA により決定されます。最大許容消費電力は、PDMAX = (TJ(MAX) - TA)/ θJA または絶対最大定格で指定された数値のいずれか低い方になります。
防衛用 / 航空宇宙用仕様のデバイスをお求めの場合は、供給状況および仕様について テキサス インスツルメンツの販売特約店または営業所にお問い合わせください。
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。 これらはあくまでもストレス評価であり、データシートの推奨動作条件に示された値と等しい、またはそれを超える条件で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
いずれかのピンの入力電圧 (VIN) が電源を上回る場合 (VIN < GND または VIN > VS)、そのピンの電流が 5mA を超えないようにする必要があり、電圧 (VIN) はそのピンの絶対最大定格範囲内の必要があります。 パッケージの最大入力電流定格が 20mA であるため、入力電流で電源を超えても問題を起こさないピンの数は 4 本に制限されます。