ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

LMP8480

アクティブ

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 76 Common-mode voltage (min) (V) 4 Input offset (±) (max) (µV) 265 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 6 Rating Catalog Voltage gain (V/V) 20, 60, 100 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 270 Iq (max) (mA) 0.155 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.6 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 60 Slew rate (V/µs) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 76 Common-mode voltage (min) (V) 4 Input offset (±) (max) (µV) 265 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 6 Rating Catalog Voltage gain (V/V) 20, 60, 100 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 270 Iq (max) (mA) 0.155 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.6 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 60 Slew rate (V/µs) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 標準値:TA = 25℃
  • 双方向または単方向のセンシング
  • 同相電圧範囲:4.0V ~ 76V
  • 電源電圧範囲:4.5V ~ 76V
  • 固定ゲイン:20、60、100V/V
  • ゲイン精度:±0.1%
  • オフセット:±80µV
  • 帯域幅 (–3dB):270kHz
  • 静止電流:100µA 未満
  • バッファ付きの大電流出力:5mA 超
  • 入力バイアス電流:7µA
  • PSRR (DC): 122dB
  • CMRR (DC): 124dB
  • 温度範囲:-40°C ~ 125°C
  • 標準値:TA = 25℃
  • 双方向または単方向のセンシング
  • 同相電圧範囲:4.0V ~ 76V
  • 電源電圧範囲:4.5V ~ 76V
  • 固定ゲイン:20、60、100V/V
  • ゲイン精度:±0.1%
  • オフセット:±80µV
  • 帯域幅 (–3dB):270kHz
  • 静止電流:100µA 未満
  • バッファ付きの大電流出力:5mA 超
  • 入力バイアス電流:7µA
  • PSRR (DC): 122dB
  • CMRR (DC): 124dB
  • 温度範囲:-40°C ~ 125°C

LMP8480 および LMP8481 デバイスは、高精度のハイサイド電流センス アンプで、高い入力同相電圧が存在する電流センス抵抗の両端間に発生する小さな差動電圧を増幅します。これらのアンプは、双方向 (LMP8481) または単方向 (LMP8480) の電流アプリケーション向けに設計されており、270kHz の帯域幅で 4V ~ 76V の同相電圧範囲の入力信号を受け付けます。動作電源電圧範囲は入力同相電圧範囲と重なっているため、LMP848x には監視対象と同じ電圧を供給できます。これにより、電流監視対象のポイント オブ ロードに中間電源電圧を配線する必要がなくなるため、部品数と基板面積を削減できます。

LMP848x ファミリは 20、60、100 の固定ゲインで構成され、温度範囲全体にわたって高精度を必要とするアプリケーション向けです。入力オフセット電圧が低いため、システムの誤差を犠牲にせずに、小さなセンス抵抗を使用できます。LMP848x は動作温度範囲が -40°C ~ 125°C と広いため、車載、通信、産業、コンシューマ用途に最適です。LMP8480 および LMP8481 は MAX4080 および MAX4081 のピン互換代替品で、オフセット電圧の改善、リファレンス調整範囲の拡大、および出力ドライブ機能の向上が組み込まれています。LMP8480 および LMP8481 は、8 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。

LMP8480 および LMP8481 デバイスは、高精度のハイサイド電流センス アンプで、高い入力同相電圧が存在する電流センス抵抗の両端間に発生する小さな差動電圧を増幅します。これらのアンプは、双方向 (LMP8481) または単方向 (LMP8480) の電流アプリケーション向けに設計されており、270kHz の帯域幅で 4V ~ 76V の同相電圧範囲の入力信号を受け付けます。動作電源電圧範囲は入力同相電圧範囲と重なっているため、LMP848x には監視対象と同じ電圧を供給できます。これにより、電流監視対象のポイント オブ ロードに中間電源電圧を配線する必要がなくなるため、部品数と基板面積を削減できます。

LMP848x ファミリは 20、60、100 の固定ゲインで構成され、温度範囲全体にわたって高精度を必要とするアプリケーション向けです。入力オフセット電圧が低いため、システムの誤差を犠牲にせずに、小さなセンス抵抗を使用できます。LMP848x は動作温度範囲が -40°C ~ 125°C と広いため、車載、通信、産業、コンシューマ用途に最適です。LMP8480 および LMP8481 は MAX4080 および MAX4081 のピン互換代替品で、オフセット電圧の改善、リファレンス調整範囲の拡大、および出力ドライブ機能の向上が組み込まれています。LMP8480 および LMP8481 は、8 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMP848x 電圧出力付き高精度、76V ハイサイド電流センス アンプ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2026/05/19
アプリケーション・ノート PCB の銅箔パターンを電流センスの シャント抵抗として使用する方法 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/01
アプリケーション概要 Improving Power Amplifier Efficiency with Current Monitors (Rev. B) PDF | HTML 2023/07/24
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022/04/12
e-Book(PDF) 電流センス・アンプで 電流センシング設計時の 問題を解決 (Rev. A 翻訳版) 2020/01/09
ユーザー・ガイド LMP8480EVM Current Shunt Monitors Guide (Rev. A) 2013/03/19

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMP848XMMEVM-X — LMP8480 および LMP8481 評価ツール

The Texas Instruments LMP8480/81 evaluation module (EVM) helps designers quickly evaluate the operation and performance of the LMP8480/81 76V Precision High Side Current Sense Amplifier. The EVM is ready to connect to power, load, and test instruments through the use of on-board terminals.

The EVM (...)

サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LMP8480 PSpice Model (Rev. B)

SNVM046B.ZIP (115 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LMP8480 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SNVM048B.TSC (2141 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LMP8480 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SNVM047B.ZIP (39 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

この Excel カリキュレータは、 2 ~ 5 個の TI の標準的な電流センス アンプを比較し、各デバイスの基本的なパラメータを含むチャートを提示します。また、このカリキュレータは同相電圧、電源電圧、シャント抵抗値、公差など、ユーザーによるシステム条件入力を受け入れ、調整可能な電流範囲全体で誤差曲線をプロットします。加えて、このカリキュレータは、計算で求めたフルスケール入力電圧を、測定した最大電流で割った値に基づいて、シャントの最大値 (mΩ) を出力します。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP30047 — 170VAC ~ 270VAC、16V、32V@2A の 2 要素鉛バッテリ チャージャのリファレンス デザイン

準共振絶縁フライバックを採用し、ハイライン主電源から 2 つの鉛蓄電池素子を充電します。コンバータは 2 つの外部信号 (二次側を参照) を受け入れて基準電圧を提供し、出力電圧と電流を設定します。このコンバータは、バレー スイッチング変調により、広範囲にわたって優れた効率を発揮します。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00302 — 堅牢な過渡特性の電流シャント モニタ リファレンス デザイン

このハイサイド電流シャント モニタは、電流が電流検出抵抗を流れるときに、その両端に発生する電圧を測定するために使用されます。

さらに、サージおよび高速過渡現象から保護するための外部保護回路を実装しており、IEC61000-4-4 および IEC61000-4-5 に対するさまざまな耐性レベルを実証しています。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ