JADS269 June   2026 LMP8601 , LMP8602 , LMP8603

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性:Vs = 3.3V
    6. 5.6 電気的特性:Vs = 5V
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
      1. 6.1.1 動作原理
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 オフセット入力ピン
      2. 6.3.2 追加の 2 次ローパス フィルタ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ゲイン調整
        1. 6.4.1.1 ゲインの低減
        2. 6.4.1.2 ゲインの増加
      2. 6.4.2 スイッチングされた容量性負荷の駆動
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 代表的なアプリケーション
      1. 7.1.1 ハイサイド電流検出アプリケーション
        1. 7.1.1.1 設計要件
        2. 7.1.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.1.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.1.2 ローサイド電流センシング アプリケーション
      3. 7.1.3 バッテリ電流監視アプリケーション
      4. 7.1.4 高度なバッテリ チャージャ アプリケーション
      5. 7.1.5 電流ループ レシーバ アプリケーション
      6. 7.1.6 電源に関する推奨事項
      7. 7.1.7 レイアウト
        1. 7.1.7.1 レイアウトのガイドライン
        2. 7.1.7.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
      2. 8.2.2 関連リンク
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

説明

LMP8601、LMP8602、および LMP8603 デバイスは、固定ゲイン、高精度の電流センス アンプです (電流シャント モニタとも呼ばれます)。入力同相電圧範囲は、5V 単一電源で動作する場合は -22V ~ +60V、3.3V 電源で動作する場合は -4V ~ +27V です。LMP860x は、単方向および双方向の電流検出アプリケーション向けに設計された製品です。

これらのデバイスは 20 倍 (LMP8601)、50 倍 (LMP8602)、および 100 倍 (LMP8603) の高精度のゲインを持ち、対象となるほとんどのアプリケーションにおいて、ADC をフルスケール値まで駆動するのに十分です。固定ゲインは、ゲインが 10 倍のプリアンプと、ゲインが 2 倍 (LMP8601)、5 倍 (LMP8602)、または 10 倍 (LMP8603) の出力段バッファ アンプの 2 つの個別の段で実現されています。2つの段の間のパスは、2つのピンによって出力されるため、フィルタ ネットワークの追加やゲインの変更も可能です。

オフセット入力ピンにより、これらのデバイスは単方向または双方向の単一電源電圧での電流検出が可能になります。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
LMP860x D (SOIC、8) 4.90mm × 6.00mm
LMP8602
LMP8603
DGK (VSSOP、8) 3.00mm × 4.90mm
詳細については、セクション 10 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
LMP8601 LMP8602 LMP8603 代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション