JADS269 June 2026 LMP8601 , LMP8602 , LMP8603
PRODUCTION DATA
一部の ADC では、サンプル / ホールドコンデンサを使用して信号ソースに負荷をかけます。コンデンサは、信号ソースに接続される前に放電状態になっている場合があります。LMP860x がこのような ADC を駆動している場合、サンプリング時に供給される突発的な電流によって、出力信号が乱される可能性があります。この影響は、図 6-4 に示す回路でシミュレートされています。ここでは、出力がレール ツー レールの方形波で駆動されるコンデンサに接続されています。
図 6-4 スイッチト容量性負荷の駆動この回路は、放電されたコンデンサが LMP860x 出力にスイッチ接続される状況をシミュレートしています。その結果生じる VOUT の乱れた信号を、図 6-5 と 図 6-6 に示します。
これらの図は、スイッチト容量性負荷の駆動時に発生する乱れを推定するために使用できます。ADC 入力で発生するサンプリングによって生じる誤差信号を最小限に抑えるため、図 6-7 に示すように、LMP860x と ADC の間に RC フィルタを追加します。
図 6-7 ADC 駆動時の誤差の低減外付けコンデンサは、ADC サンプリング コンデンサが接続されたときに流れる電荷を吸収します。外付けコンデンサは、ADC 入力のサンプル / ホールドコンデンサよりもはるかに大きくする必要があります。また、外部フィルタの RC 時定数は、システムの速度に影響を与えないように設定する必要があります。