JAJSJG7D March 2020 – June 2022 LMQ61460
PRODUCTION DATA
VCC ピンは、コンバータの制御回路に電力を供給するために使用される内部 LDO の出力です。この出力を正常に動作させるには、1μF、16V のセラミック・コンデンサを VCC と AGND との間に接続する必要があります。通常、いかなる外部回路によっても、この出力に負荷をかけることは避けます。ただし、この出力は、パワー・グッド機能のプルアップに電力を供給するために使えます (GUID-FCF46F46-E460-4CF1-9C49-826C4B378A52.html#GUID-FCF46F46-E460-4CF1-9C49-826C4B378A52 を参照)。この場合、100kΩ の値のプルアップ抵抗が適しています。VEN_WAKE < EN < VEN の場合、VCC は High に維持されることに注意します。VCC の公称出力電圧は 3.3V です。この出力をグランドまたはその他の外部電圧に短絡しないでください。