JAJSI44 October 2019 LMR33610
PRODUCTION DATA.
LMR33610 SIMPLE SWITCHER®レギュレータは使いやすい同期整流降圧DC/DCコンバータで、堅牢な産業用アプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。最大 36V の入力から最大 1 A の負荷電流を駆動でき、軽負荷時の効率と出力精度も優れています。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。軽負荷時には、効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。統合と内部補償により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。本デバイスの一連の機能は、広範な最終機器の実装が簡単になるよう設計されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMR33610 | HSOIC (8) | 5.00mm×4.00mm |