JAJSHB7B May 2019 – November 2020 LMR34215-Q1
PRODUCTION DATA
LMR34215-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2V~42V の広い入力電圧範囲にわたって出力電流を供給できます。
LMR34215-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMR34215-Q1 | VQFN-HR (12) | 2.00mm × 3.00mm |