JAJSUY1C May 2004 – December 2025 LOG114
PRODUCTION DATA
LOG114 は、さらに 2 つの広帯域幅アンプ A4 と A5 を搭載しています。これらのアンプは、シングルエンドから差動への変換、シングルエンド ゲイン、スケーリング、オフセット、スレッショルド検出、フィルタリング、その他の機能をサポートするために使用されます。
オペ アンプの安定性を検証するため、特にオペアンプが容量性負荷を駆動する場合には、絶縁抵抗、Riso が必要になることがあります。図 6-1 は絶縁型抵抗アーキテクチャの一例です。
図 5-21 に示すように、50pF を超える容量性負荷では、少なくとも 45° の位相マージンを維持するため、回路に Riso を含めます。
オペアンプが不安定になるもう 1 つの原因は、帰還抵抗のインピーダンスが大きいことです。この不安定性により、補助アンプの内部入力コンデンサと帰還抵抗の相互作用が発生します。この不安定性に対処するには、2 つの方法があります。最初の方法は、帰還ループの抵抗値を下げることです。
2 番目のオプションは、図 6-2 に示すように、帰還ループの帰還コンデンサを帰還抵抗と並列に配置することです。