JAJSF48 March 2018 LP87561-Q1 , LP87562-Q1 , LP87563-Q1 , LP87564-Q1 , LP87565-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Address: 0x01
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| OTP_ID[7:0] |
| Bits | Field | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
| 7:0 | OTP_ID[7:0] | R | X | Identification code of the OTP EPROM version |