JAJSXC8 October 2025 MCF8316D-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8316D-Q1には 3.3V のリニア レギュレータが内蔵されており、外部回路から使用できます。この AVDD LDO レギュレータは、デバイスの内部回路への電源供給に使用されます。また、低消費電力の MCU やその他、最大 20mA をサポートする外部回路にも電源電圧を供給できます。AVDD レギュレータの出力は AVDD ピン付近で X5R または X7R の 1µF、6.3V セラミック コンデンサを使用してバイパスし、隣接する AGND グランド ピンに直接配線します。
AVDD の公称無負荷出力電圧は 3.3V です。
VM を電源とする AVDD リニア レギュレータ (BUCK_PS_DIS = 1b) によってデバイス内で消費される電力を計算するには、式 1 を使用します。

例えば、VVM = 24V の場合、AVDD から 20mA の電流が流れると、消費電力は 式 2 のようになります。

降圧出力を電源とする AVDD リニア レギュレータ (BUCK_PS_DIS = 0b) によってデバイス内で消費される電力を計算するには、式 3 を使用します。