MCF8316D-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ 125℃
- センサレス モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター ドライバ
- コード フリー フィールド オリエンテッド コントロール (FOC)
- 速度、電流、電力、または電圧制御
- 順方向および逆方向の巻線のサポート
- 設定可能な電力と速度制限
- 高効率化のための進角調整
- ソフトスタート、ソフトストップおよびデッドタイム補償により音響性能を向上
- オフライン モーター パラメータ測定 (MPET)
- アナログ、PWM、周波数、または I2C 速度入力
- モータの起動と停止に関する設定可能なオプション
- 高速動作のためのフラックス減衰
- アンチ電圧サージ (AVS) 保護機能により、
- 動作電圧:4.5V ~ 35V (絶対最大定格 40V)
- 高い出力電流能力:ピーク 8A
- 低い MOSFET オンステート抵抗
- TA = 25℃での RDS(ON) (HS + LS):95mΩ (標準値)
- 低消費電力スリープ モード:『』を参照してください
- 5µA (最大値) (VVM = 24V、TA = 25°C)
- 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
- デバイス構成を保存するための、R/W セキュリティ付きの設定可能な EEPROM
- 電流センスを内蔵
- 3.3V/5V、170mA 降圧レギュレータ内蔵
- 3.3V、20mA LDO レギュレータ内蔵
- 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (ハイ インピーダンス)
- EMI 低減のための拡散スペクトラム、PWM ディザリング、スルーレート
- 各種保護機能を内蔵
- 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 電源の過電圧保護 (OVP)
- モーター ロック検出
- 設定可能な電流制限
- 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
- フォルト状況表示ピン (nFAULT)
- I2C インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)
MCF8316D-Q1 は、シングルチップでコード フリーのセンサレス FOC を実現するデバイスであり、12~24V ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モーター (PMSM) に対して、最大 8A のピーク電流供給が可能です。MCF8316D-Q1 は、絶対最大定格が 40V で、RDS(ON) が 95mΩ (HS と LS FET の合計) という非常に低い値のハーフ ブリッジを 3 つ内蔵しています。MCF8316D-Q1 には、降圧レギュレータ (3.3V/5V、170mA) および LDO (3.3V、20mA) が内蔵されており、外部回路に電源を供給できます。
FOC アルゴリズムの構成は、不揮発性 EEPROM に保存されるため、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作させることが可能です。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCF8316D-Q1 は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。
参考用のドキュメント:
- 『MCF8316D-Q1 EVM ユーザー ガイド』を参照してください。
- 『MCF8316D-Q1 EVM GUI』を参照してください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MC121EVM — MC121 評価基板
MCF8316DEVM — MCF8316D 評価基板
MCF8316D 評価基板 (EVM) を使用すると、MCF8316D モーター ドライバの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、micro-USB コネクタからの USB 通信を UART へ変換するためのオンボード FTDI チップを搭載しています。オンボードの MSP430FR2355 マイコン (MCU) は、UART 通信を制御信号または I2C フォーマット済みデータに変換し、その信号を MCF8316 宛に送信します。ユーザーが選択可能なジャンパ、抵抗、コネクタ、テスト ポイントを多数実装しており、MCF8316 IC (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |