JAJSSO4 December 2023 MCT8314Z
ADVANCE INFORMATION
MCT8314Z は、12~24V ブラシレス DC モーターを駆動するための、コード作成不要のセンサ付きシングルチップ台形波整流デバイスを提供します。MCT8314Z は、大電力駆動能力を実現するため、40V の絶対最大定格と 575mΩ (ハイサイドとローサイドを合わせて) の小さい RDS(ON) を持つ 3 つのハーフ H ブリッジを内蔵しています。内蔵された電流制限機能により、起動時または高負荷時のモーター電流が制限され、外付けの検出抵抗が不要になります。内蔵の 5V LDO は、デバイスに必要な電圧レールを生成し、外部回路に電力を供給できます。
MCT8314Z は固定機能のステート マシンでセンサ付き台形波制御を実装しているため、ブラシレス DC モーターを回転させるための外部マイクロコントローラは不要です。MCT8314Z デバイスは、位置をセンスするために 3 個のアナログ ホール コンパレータを内蔵しており、センサ付き台形波 BLDC モーター制御を実現できます。制御方式は、モーター電流制限動作からフォルト応答まで、ハードウェア ピンまたはレジスタ設定を使って詳細に設定できます。速度は、PWM 入力を使って制御できます。
MCT8314Z は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するために設計された多くの保護機能を内蔵しています。
設計上の考慮事項とデバイス使用上の推奨事項については、Application Information を参照してください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
MCT8314ZS(2) | WQFN (24) | 3.00mm × 3.00mm |
MCT8314ZH | WQFN (24) | 3.00mm × 3.00mm |