JAJSSU8A October 2023 – January 2024 MSPM0G3107-Q1
ADVANCE INFORMATION
これらのデバイスのタイマ ペリフェラルは、以下の主な機能をサポートしています。具体的な設定については 表 8-9 を参照してください。
汎用タイマ (TIMGx) 特有の機能には以下が含まれます。
高度制御タイマ (TIMAx) 特有の機能には以下が含まれます。
タイマ名 | パワー ドメイン | 分解能 | プリスケーラ | リピート カウンタ | キャプチャ / 比較チャネル | 位相ロード | シャドウ ロード | シャドウ CC | デッドバンド | フォルト | QEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMG0 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
TIMG6 | PD1 | 16 ビット | 8 ビット | – | 2 | – | あり | あり | – | – | – |
TIMG7 | PD1 | 16 ビット | 8 ビット | – | 2 | – | あり | あり | – | – | – |
TIMG8 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | – | 2 | – | – | – | – | – | あり |
TIMG12 | PD1 | 32 ビット | – | – | 2 | – | – | あり | – | – | – |
TIMA0 | PD1 | 16 ビット | 8 ビット | 8 ビット | 4 | あり | あり | あり | あり | あり | – |
TIMA1 | PD1 | 16 ビット | 8 ビット | 8 ビット | 2 | あり | あり | あり | あり | あり | – |
TSEL.ETSEL の選択 | TIMA0 | TIMA1 | TIMG6 | TIMG7 | TIMG12 |
---|---|---|---|---|---|
0 | TIMA0.TRIG0 | TIMA0.TRIG0 | TIMA0.TRIG0 | TIMA0.TRIG0 | TIMA0.TRIG0 |
1 | TIMA1.TRIG0 | TIMA1.TRIG0 | TIMA1.TRIG0 | TIMA1.TRIG0 | TIMA1.TRIG0 |
2 | TIMG6.TRIG0 | TIMG6.TRIG0 | TIMG6.TRIG0 | TIMG6.TRIG0 | TIMG6.TRIG0 |
3 | TIMG7.TRIG0 | TIMG7.TRIG0 | TIMG7.TRIG0 | TIMG7.TRIG0 | TIMG7.TRIG0 |
4 | TIMG12.TRIG0 | TIMG12.TRIG0 | TIMG12.TRIG0 | TIMG12.TRIG0 | TIMG12.TRIG0 |
5 | TIMG8.TRIG0 | TIMG8.TRIG0 | TIMG8.TRIG0 | TIMG8.TRIG0 | TIMG8.TRIG0 |
6~15 | 予約済み | ||||
16 | イベント サブスクライバ ポート 0 (FSUB0) | ||||
17 | イベント サブスクライバ ポート 1 (FSUB1) | ||||
18~31 | 予約済み |
TSEL.ETSEL の選択 | TIMG0 | TIMG8 |
---|---|---|
0 | TIMG0.TRIG0 | TIMG0.TRIG0 |
1 | TIMG8.TRIG0 | TIMG8.TRIG0 |
2~15 | 予約済み | |
16 | イベント サブスクライバ ポート 0 (FSUB0) | |
17 | イベント サブスクライバ ポート 1 (FSUB1) | |
18~31 | 予約済み |
詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「TIMx」の章を参照してください。