JAJSSU8A October 2023 – January 2024 MSPM0G3107-Q1
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fLFOSC | LFOSC 周波数 | 32768 | Hz | |||
LFOSC 精度 | -40℃ ≦ Ta ≦ 125℃ | -5 | 5 | % | ||
-40℃ ≦ Ta ≦ 85℃ | -3 | 3 | % | |||
ILFOSC | LFOSC 消費電流 | 300 | nA | |||
tstart、LFOSC | LFOSC スタートアップ時間 | 1.7 | ms |