JAJSQH9A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
すべてのデバイスは、アプリケーション・ソフトウェア用に、デバイスの機能を説明する読み取り専用データと、工場から提供された調整情報とを、メモリ内に割り当てられた FACTORY 領域に格納しています。『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』の「ファクトリ定数」の章を参照してください。
デバイス | DEVICEID.PARTNUM | DEVICEID.MANUFACTURER |
---|---|---|
MSPM0L1304 | 0xBB82 | 0x17 |
MSPM0L1305 | 0xBB82 | 0x17 |
MSPM0L1306 | 0xBB82 | 0x17 |
デバイス | 型番 | バリエーション | デバイス | 型番 | バリエーション |
---|---|---|---|---|---|
M0L1306QRHBRQ1 | 0xDDD3 | 0xC2 | M0L1305QRGERQ1 | 0x4845 | 0x74 |
M0L1306QDGS32RQ1 | 0xDDD3 | 0xC2 | M0L1305QDGS20RQ1 | 0x4845 | 0xB7 |
M0L1306QDGS28RQ1 | 0xBB70 | 0xC2 | M0L1305QDYYRQ1 | 0x4845 | 0xEC |
M0L1306QRGERQ1 | 0xDDD3 | 0xC2 | M0L1304QRHBRQ1 | 0xAA4D | 0xA9 |
M0L1306QDGS20RQ1 | 0xDDD3 | 0x59 | M0L1304QDGS32RQ1 | 0xAA4D | 0x91 |
M0L1306QDYYRQ1 | 0xBB70 | 0x9F | M0L1304QDGS28RQ1 | 0xAA4D | 0xB6 |
M0L1305QRHBRQ1 | 0x4845 | 0x78 | M0L1304QRGERQ1 | 0xAA4D | 0x91 |
M0L1305QDGS32RQ1 | 0x4845 | 0x74 | M0L1304QDGS20RQ1 | 0xAA4D | 0x91 |
M0L1305QDGS28RQ1 | 0x4845 | 0x74 | M0L1304QDYYRQ1 | 0xAA4D | 0xA0 |