JADS101 March 2026 MUX808-Q1 , MUX809-Q1
PRODUCTION DATA
ブレイク ビフォー メイク遅延は、MUX808-Q1 および MUX809-Q1 の安全機能です。ON スイッチは、OFF スイッチが接続を確立する前に、最初に接続を切断します。このブレイク (切断) とメイク (接続) の間の時間遅延を、ブレイク ビフォー メイク遅延と呼びます。図 1-1 に、ブレイク ビフォー メイク遅延 (記号 tBBM) の測定に使用する設定を示します。
図 7-4 ブレイク ビフォー メイク遅延測定時の構成