MUX809-Q1

アクティブ

製品詳細

Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44, 72, 100 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-36, +/-50 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 38 CON (typ) (pF) 12 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 250 Bandwidth (MHz) 380 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.05 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 50 Negative rail supply voltage (max) (V) -50
Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44, 72, 100 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-36, +/-50 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 38 CON (typ) (pF) 12 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 250 Bandwidth (MHz) 380 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.05 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 50 Negative rail supply voltage (max) (V) -50
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (RUM) 16 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 広い電源電圧範囲:
    • デュアル電源:±10V ~ ±50V
    • シングル電源:10V ~ 100V
    • 非対称のデュアル電源動作
  • 電源電圧範囲全体にわたって安定したパラメータ特性

  • ラッチアップ フリー
  • 低いクロストーク:-110dB
  • 追加のロジック レール (VL) が不要
  • 1.8V ロジック対応
  • フェイルセーフ ロジック:電源から独立して最大 48V
  • ロジック ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • 双方向の信号パス
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • 広い動作温度範囲 TA:-40℃ ~ 125℃
  • 業界標準の TSSOP と小型の WQFN パッケージ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 広い電源電圧範囲:
    • デュアル電源:±10V ~ ±50V
    • シングル電源:10V ~ 100V
    • 非対称のデュアル電源動作
  • 電源電圧範囲全体にわたって安定したパラメータ特性

  • ラッチアップ フリー
  • 低いクロストーク:-110dB
  • 追加のロジック レール (VL) が不要
  • 1.8V ロジック対応
  • フェイルセーフ ロジック:電源から独立して最大 48V
  • ロジック ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • 双方向の信号パス
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • 広い動作温度範囲 TA:-40℃ ~ 125℃
  • 業界標準の TSSOP と小型の WQFN パッケージ

MUX808-Q1 と MUX809-Q1 は 8:1 (シングルエンド) および 4:1 (差動) 構成の最新の高電圧対応アナログ マルチプレクサです。このデバイスは、デュアル電源、単一電源、または最大 100V の非対称電源で適切に動作します。MUX80x-Q1 デバイスは、電源電圧範囲全体にわたって安定したアナログ パラメータ性能を提供します。MUX808-Q1 と MUX809-Q1 は、ソース (Sx) ピンとドレイン (Dx) ピンでの双方向アナログおよびデジタル信号をサポートしています。

すべてのロジック入力は 1.8V、3.3V、5V のロジック レベルに対応しており、最大 48V の電圧に接続可能であるため、制御信号電圧について柔軟なシステムを実現します。フェイルセーフ ロジック回路によって、電源ピンよりも前にロジック ピンに電圧が印加されるため、潜在的な損傷からデバイスを保護できます。

このデバイス ファミリは、ラッチアップ耐性を備えており、デバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの障害の原因となる場合があります。このラッチアップ フリーという特長により、このマルチプレクサ ファミリは過酷な環境でも使用できます。

MUX808-Q1 と MUX809-Q1 は 8:1 (シングルエンド) および 4:1 (差動) 構成の最新の高電圧対応アナログ マルチプレクサです。このデバイスは、デュアル電源、単一電源、または最大 100V の非対称電源で適切に動作します。MUX80x-Q1 デバイスは、電源電圧範囲全体にわたって安定したアナログ パラメータ性能を提供します。MUX808-Q1 と MUX809-Q1 は、ソース (Sx) ピンとドレイン (Dx) ピンでの双方向アナログおよびデジタル信号をサポートしています。

すべてのロジック入力は 1.8V、3.3V、5V のロジック レベルに対応しており、最大 48V の電圧に接続可能であるため、制御信号電圧について柔軟なシステムを実現します。フェイルセーフ ロジック回路によって、電源ピンよりも前にロジック ピンに電圧が印加されるため、潜在的な損傷からデバイスを保護できます。

このデバイス ファミリは、ラッチアップ耐性を備えており、デバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの障害の原因となる場合があります。このラッチアップ フリーという特長により、このマルチプレクサ ファミリは過酷な環境でも使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MUX80X-Q1 100V、フラットな RON、シングル 8:1 およびデュアル 4:1 マルチプ レクサラッチアップ耐性および 1.8V ロジック対応 PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX-24PW-EVM — 16 ピン、20 ピン、24 ピンの各 PW パッケージ (別名 TSSOP:薄型縮小スモール アウトライン パッケージ) 向け、TMUX 製品の汎用評価基板

TMUX-24PW-EVM 評価基板を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピン、20 ピン、24 ピンいずれかの TSSOP パッケージ (PW) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TMUXRUM-RRPEVM — 16 ピン RUM と RRP QFN (クワッド フラットパック リードなし) パッケージ向け、TMUX 製品の汎用評価基板

TMUXRUM-RRPEVM を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピンの RUM または RRP パッケージ (QFN) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ