JAJSFN7F November 2011 – September 2026 OPA180 , OPA2180 , OPA4180
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPAx180 ファミリは、DC 精度と AC 性能が優れています。これらのデバイスは、最高 36V の電源レールで動作し、レール ツー レール出力、超低オフセット電圧、オフセット電圧ドリフト、および 2MHz の帯域幅を実現しています。これらの特長から、OPAx180 は高電圧の産業用アプリケーションに適した、堅牢で高性能なアンプとなっています。