JAJSKY3F January 2021 – December 2023 OPA2392 , OPA392
PRODMIX
ピン | タイプ | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||||
DBV (SOT-23) | DCK (SC70) | YBJ (DSBGA) | |||
EN | — | — | B2 | 入力 | イネーブル ピン。High = アンプがイネーブル。 |
-IN | 4 | 3 | B1 | 入力 | 反転入力 |
+IN | 3 | 1 | C1 | 入力 | 非反転入力 |
OUT | 1 | 4 | A1 | 出力 | 出力 |
V- | 2 | 2 | C2 | 電源 | 負 (最低) 電源 |
V+ | 5 | 5 | A2 | 電源 | 正 (最高) 電源 |
ピン | タイプ | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||||
D (SOIC)、 DGK (VSSOP) |
DSG (WSON) | YBJ (DSBGA) | |||
EN | — | — | B2 | 入力 | イネーブル ピン。High = 両方のアンプがイネーブル。 |
-IN A | 2 | 2 | B1 | 入力 | 反転入力、チャネル A |
+IN A | 3 | 3 | C1 | 入力 | 非反転入力、チャネル A |
-IN B | 6 | 6 | B3 | 入力 | 反転入力、チャネル B |
+IN B | 5 | 5 | C3 | 入力 | 非反転入力、チャネル B |
OUT A | 1 | 1 | A1 | 出力 | 出力、チャネル A |
OUT B | 7 | 7 | A3 | 出力 | 出力、チャネル B |
V- | 4 | 4 | C2 | 電源 | 負 (最低) 電源 |
V+ | 8 | 8 | A2 | 電源 | 正 (最高) 電源 |
サーマル パッド | — | サーマル パッド | — | — | サーマル パッドを V- に接続 |
ピン | タイプ | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 番号 | |||
PW (TSSOP) | RTE (WQFN) | |||
EN AB | — | 6 | 入力 | A および B アンプのイネーブル ピン。High = アンプ A および B がイネーブル。 |
EN CD | — | 7 | 入力 | C および D アンプのイネーブル ピン。High = アンプ C および D がイネーブル。 |
-IN A | 2 | 16 | 入力 | 反転入力、チャネル A |
+IN A | 3 | 1 | 入力 | 非反転入力、チャネル A |
-IN B | 6 | 4 | 入力 | 反転入力、チャネル B |
+IN B | 5 | 3 | 入力 | 非反転入力、チャネル B |
-IN C | 9 | 9 | 入力 | 反転入力、チャネル C |
+IN C | 10 | 10 | 入力 | 非反転入力、チャネル C |
-IN D | 13 | 13 | 入力 | 反転入力、チャネル D |
+IN D | 12 | 12 | 入力 | 非反転入力、チャネル D |
OUT A | 1 | 15 | 出力 | 出力、チャネル A |
OUT B | 7 | 5 | 出力 | 出力、チャネル B |
OUT C | 8 | 8 | 出力 | 出力、チャネル C |
OUT D | 14 | 14 | 出力 | 出力、チャネル D |
サーマル パッド | — | サーマル パッド | 電源 | サーマル パッドを V- に接続 |
V- | 11 | 11 | 電源 | 負 (最低) 電源 |
V+ | 4 | 2 | 電源 | 正 (最高) 電源 |